Du kan markere et enkelt objekt eller flere objekter. Marker flere objekter, når du hurtigt vil flytte, farve eller slette dem samtidig.
1. | Du markerer et objekt eller en graf ved at klikke på det. |
Objektet blinker, når det er markeret.
2. | Klik på et hvilket som helst objekt for at føje det til markeringen. |
3. | Udfør handlingen (såsom at flytte eller farvelægge). |
4. | Klik på et tomt sted på arbejdsområdet, hvis du vil afmarkere alle objekter. |
Gruppering af objekter gør dig i stand til at markere dem i sæt, selv efter du har fravalgt dem for at arbejde med andre elementer.
1. | Klik på hvert objekt for at føje det til gruppen. |
De markerede objekter blinker.
2. | Vis en kontekstmenu for et eller flere objekter. |
3. | Klik Grupper. Nu kan du markere alle komponenterne i gruppen ved at klikke på hvilken som helst af dem. |
4. | For at opløse en gruppe i individuelle elementer, skal du vise en kontekstmenu for enhver af gruppens objekter, og klik Opløs gruppen. |
1. | Vis kontekstmenuen for et eller flere objekter. |
2. | Klik på Slet. |
Du kan ikke slette origo, akserne eller punkter for låste variabler, heller ikke hvis de er indeholdt i en markering af flere objekter.
Du kan flytte et objekt, en gruppe eller en kombination af markerede objekter og grupper.
Bemærk: Hvis et ubevægeligt objekt (såsom grafakser eller et punkt med låste koordinater) indgår i en markering eller en gruppe, kan du ikke flytte nogen af objekterne. Du er nødt til at annullere markeringen og derpå kun markere bevægelige elementer.
Holder du SHIFT-tasten nede, før du trækker et objekt, kan du styre, hvordan visse objekter tegnes, flyttes eller manipuleres.
Brug begrænsningsfunktionen til at:
• | Sådan ændrer du skalaen for en enkelt akse i applikationen Grafer. |
• | Panorer arbejdsområdet vandret eller lodret, afhængigt af hvilken retning du trækker i første omgang. |
• | Begræns til vandret eller lodret flytning af objekt. |
• | Begræns punkt-placering til 15° intervaller, når du tegner en trekant, et løst rektangel eller en polygon. |
• | Begræns vinkelspring til 15° intervaller. |
• | Begræns radius i en cirkel til heltalsværdier. |
Fastgørelse af objekter forhindrer utilsigtede ændringer, når du flytter eller manipulerer andre objekter.
Du kan fastgøre grafiske funktioner, geometriske objekter, tekstelementer, grafens akser og baggrunden.
1. | Marker det eller de objekter, du vil fastgøre, eller klik på et tomt område, hvis du vil fastgøre baggrunden. |
2. | Vis kontekstmenuen, og marker Fastgør.. |
Et fastgjort objekt viser en tegnestift , når du peger på objektet.
3. | For at annullere fastgørelse af et objekt, vis dets kontekstmenu, og vælg Annuller fastgørelse. |
Noter:
• | Selvom du ikke kan trække i et fastgjort punkt, kan du flytte det ved at redigere dets x- og y-koordinater. |
• | Du kan ikke panorere arbejdsområdet, mens baggrunden er fastgjort. |
Farveændringer, som foretages i softwaren, vises i gråtoner, når du arbejder med dokumenter på en TI‑Nspire™-håndholdt, der ikke understøtter farver. Farverne bevares, når du flytter dokumenter tilbage til softwaren.
1. | Markér objektet eller objekterne. |
2. | Åbn objektets kontekstmenu, klik på Farve, og klik derefter på Linje farve eller Fyld farve. |
3. | Markér den farve, der skal anvendes på objekterne. |
1. | Gå til menuen Handlinger, og vælg Attributter. |
2. | Klik på det objekt, du vil ændre. Du kan ændre figurer, linjer, grafer eller grafers akser |
Listen med attributter for det markerede objekt bliver vist.
3. | Tryk 9 og : for at gennemgå listen med attributter. |
4. | Ved hvert attribut-ikon, tryk 7 eller 8 for at gennemgå mulighederne. Vælg for eksempel fed, tynd eller medium for attributten for linjetykkelse. |
5. | Tryk på Enter-tasten for at gøre ændringerne gældende. |
6. | Tryk på ESC-tasten for at lukke attributværktøjet ned. |
1. | Vis kontekstmenuen for objektet. |
2. | Klik Navngivt. |
3. | Skriv navnet, og tryk derefter på Enter-tasten. |
Navnet lægger sig til objektet og følger objektet, når du flytter det. Bogstavernes farve er den samme som objektets farve.