Med applikationen Diagrammer og statistik kan du undersøge og visualisere data og tegne grafer, der hører til den deskriptive statistik. Applikationen Lister og regneark kan fungere sammen med applikationen Diagrammer og statistik. Værktøjerne Kombinationsdiagram for lister og regneark og Hurtiggraf tilføjer automatisk en Diagrammer og statistik-applikation for at vise diagrammerne. En liste, du opretter i en opgave (ved hjælp af applikationerne Lister og regneark eller Beregninger), er tilgængelig som en variabel i enhver TI-Nspire™-applikation i den pågældende opgave.
| 1. | Fra menuen for Indstillinger skal du vælge Indstillinger. |
| 2. | Vælg de indstillinger, som du ønsker at bruge. |
| • | Vis cifre. Her kan du vælge visningsformat for numeriske mærker i det aktuelle dokument. Vælg Auto for automatisk at følge indstillingen i dialogboksen for dokumentindstillinger. |
| • | Diagnosticering. Viser værdien af r2- eller R2-statistik (når den er tilgængelig) under visse regressionsligninger. |
| - | r2 vises for Lineær(mx+b), Lineær (a+bx), Potens, Eksponentiel og Logaritmisk regression. |
| - | R2 vises for Andengrads-, Tredjegrads- og Fjerdegradsregression. |
Applikationen Diagrammer og statistik plotter numeriske data og kategoriske data (tekststrenge) fra variable. Når du føjer en Diagrammer og statistik-applikation til en opgave med lister, vises et ustruktureret standarddiagram i arbejdsområdet.
Det ustrukturerede plot svarer til, at du har en stak kort med oplysninger og spreder dem tilfældigt ud på bordet. Du kan klikke på et punkt for at se oplysningen på det specifikke "kort". Du kan trække i et punkt for at "gruppere" "kortene" ud fra påskriftsvariablen.
| ▶ | Klik på det variabelnavn, der vises efterPåskrift for at bruge standardplottet. |
| - | Vælg <None> for at fjerne standardplottet. |
| - | Vælg navnet på en variabel for at få det til at erstatte den aktuelle variabel i standardplottet. |
| - | Hold markøren over et datapunkt for at se oversigtsoplysningerne. |
| - | Træk et datapunkt mod en akse for at se, hvordan punkterne grupperer sig. |
| - | Aktivér værktøjet Grafsporing, og tryk på ◄ eller ► for at navigere mellem punkterne. |
Når du tilføjer en variabel til en af akserne, erstatter plottet for denne variabel det ustrukturerede plot. Det ustrukturerede plot vises igen, hvis du fjerner den plottede variabel fra begge akser.
Kontekstmenuen giver adgang til de mest almindeligt brugte værktøjer knyttet til det markerede element. Kontekstmenuen viser forskellige valg afhængigt af det aktive element og den opgave, der udføres.
| ▶ | Sådan åbnes kontekstmenuen for et element: |
Windows®: Højreklik på objektet.
Mac®: Hold " nede, og klik på elementet.
Håndholdt: Peg på objektet, og tryk på / b.
Kontekstmenuen indeholder indstillingen Farve. Du kan bruge farveindstillingen til at ændre farve efter eget valg.
Der bliver også vist andre indstillinger i kontekstmenuen, der passer til de forskellige plot.
Når du holder markøren over en del af et plot, viser applikationen Diagrammer og statistik oversigtsoplysninger for de data, det repræsenterer.
| 2. | Klik én gang for at markere en repræsentation af data i et plot. |
Datapunkter vises med en fed kontur for at vise markering. Du kan klikke på et punkt en ekstra gang for at fravælge det eller klikke på flere punkter for at føje dem til det valgte.
Du plotter variable ved at starte med en opgave, der indeholder en Diagrammer og statistik-applikation og lister, der er oprettet i applikationen Lister og Regneark eller Beregninger.
| 1. | Klik på feltet Tilføj variabel i nærheden af en akses centrum. |
Hvis der ikke er plottet en variabel på aksen, vises værktøjstippet Klik eller tast Enter for at tilføje variabel.
| 2. | Klik på værktøjstippet Klik eller tast Enter for at tilføje variabel. |
En liste viser navnene på tilgængelige variable.
| 3. | Klik på navnet på den variabel, der skal plottes. |
Bemærk: Som standard vises den uafhængige variabel på x-aksen.
Standardplottet for én variabel er et prikdiagram. Datapunkterne i det ustrukturerede plot sætter sig i bevægelse for at strukturere elementerne for den markede variabel i et prikdiagram.
| 4. | (Valgfrit) Klik i Tilføj variabel-feltet tæt på centrum af den anden akse for at plotte endnu en variabel. |
Standardplottet for to numeriske variable er et punktplot. Datapunkterne sætter sig i bevægelse for at strukturere elementerne i begge variable som et punktplot.
| 5. | (Valgfrit) Gentag trin 1-3 for at afsætte yderligere variable langs den lodrette akse. |
Navnet på hver variabel, du tilføjer, føjes til titlen på aksen. Standardformen på datapunkterne skifter for at hjælpe dig med at skelne mellem data, og en signaturforklaring bliver vist for at identificere formerne.
| 6. | Redigér, analysér eller undersøg de plottede data. |
| - | Fjern eller redigér variablen på en akse ved at klikke i Tilføj variabel-feltet igen. |
| - | Du kan vise de plottede data i en anden understøttet plottype ved at vælge et værktøj i menuen Plottyper. |
| - | Vælg værktøjet Grafsporing i menuen Analysér, og tryk på ◄ eller ► for at navigere gennem datapunkterne i plottet. |
| - | De lister, du plotter som variable, kan indeholde ufuldstændige eller manglende observationer. (En observation er data i en række af celler i applikationen Lister og Regneark.) Applikationen Lister og regneark viser et tomt felt som en underscore ("_"), og Diagrammer og statistik plotter intet datapunkt for en tom celle. |
Du kan manipulere datapunkter i arbejdsområdet for Diagrammer og statistik for at undersøge deres virkninger. Du kunne for eksempel undersøge, hvordan en specifik gruppe af værdier påvirker medianen.
Du kan kun flytte et datapunkt i de retninger, der er tilladt i kraft af dets definition. Hvis en liste er defineret med en formel i Lister og Regneark, bevæger punkterne i Diagrammer og statistik sig ikke på grund af formlens begrænsninger. Du kan for eksempel manipulere et plot, der repræsenterer resultatet af y=x, men du kan kun flytte det langs en linje.
Du kan ikke flytte punkter, der repræsenterer data i en låst variabel, eller data, der repræsenterer en kategorisk værdi.
| 1. | Gå til arbejdsområdet for Diagrammer og statistik, klik på en repræsentation af data som for eksempel en histogramsøjle eller en sidelinje i et boxplot, der ikke er låst eller begrænset af en formel. |
Markøren skifter til en åben hånd, når de repræsenterede data kan flyttes.
| 2. | Træk i markeringen for at undersøge, hvordan forskellige værdier i punktet påvirker plottet. |
Håndholdt: Tryk på / a for at gribe, og før den derpå hen over, eller brug piletasterne til at trække.
Når du trækker, vises den ændrede værdi i arbejdsområdet.
Rediger Diagrammer og statistik Indstillinger