Du befinder dig her: Regner > Finansberegninger

Finansberegninger

Adskillige TI‑Nspire™-funktioner giver mulighed for finansberegninger, som f.eks. penges tidsværdi, amortiseringsberegninger og beregning af investeringsafkast.

Regner-applikationen indeholder også FinansRegner (Finance Solver). Med den kan du dynamisk løse flere problemtyper, som f.eks. lån og investeringer.

Anvendelse af FinansRegner

1. Åbn FinansRegner.
- Åbn menuen Finans, og vælg FinansRegner.

FinansRegner viser sine standardværdier (eller tidligere værdier, hvis du allerede har brugt FinansRegner i det aktuelle problem).

2. Indtast hver kendt værdi, og brug e til at gå gennem punkterne.
- Hjælpeinformationerne nederst i FinansRegner beskriver hvert punkt.
- Du er måske nødt til midlertidigt at springe over den værdi, du vil beregne.
- Sørg for at indstille PpY, CpY og PmtAt til de korrekte indstillinger (12, 12 og END i dette eksempel).
3. Tryk på e efter behov for at markere det punkt, du vil beregne, og tryk derefter på ·.

FinansRegner beregner værdien og gemmer alle værdierne i “tvm.”-variable, som f.eks. tvm.n og tvm.pmt. Disse variable er tilgængelige for alle TI‑Nspire™-applikationer inden for samme opgaverum.

Inkluderede finansfunktioner

Ud over FinansRegner (Finance Solver) omfatter de indbyggede finansfunktioner i TI‑Nspire™:

TVM-funktioner til beregning af fremtidig værdi, nutidsværdi, antal betalinger, rentesats og betalingsstørrelse.
Amortiseringsinformationer som f.eks. amortiseringstabeller, balance, sum af rentebetaling og som af hovedstolsbetaling.
Aktuel nettoværdi, intern rente og modificeret forrentning.
Omregninger mellem nominelle og effektive rentesatser og beregning af dage mellem datoer.

Noter:

Finansfunktioner gemmer ikke automatisk deres argumentværdier eller resultater i TVM-variablene.
En fuldstændig liste over TI‑Nspire™-funktioner findes i opslagsvejledningen.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated