En liste med prædefinerede konstanter og måleenheder er tilgængelige i Catalog. Du kan også oprette dine egne enheder.
Bemærk: Hvis du kender navnet på en enhed, kan du skrive enheden direkte. Du kan for eksempel skrive _qt angive quarts. Du skriver understregningstegnet på den håndholdte ved at trykke på /_.
Du kan omregne en værdi mellem to enheder i samme kategori (f.eks. længde).
Eksempel: Omregn 12 meter til fod med Catalog. Det ønskede udtryk er 12·_m¢_ft.
| 1. | Skriv 12 i indtastningslinjen. |
| 2. | Klik i fanen Hjælpeprogrammer på for at vise enhedsomregningerne. |
Håndholdt: Tryk på k 3.
| 3. | Marker kategorien Længde for at vise listen med prædefinerede længdeenheder. |
Håndholdt: Rul til kategorien Længde, og tryk på ·.
| 4. | Rul til meter. |
Håndholdt: Rul til _m (bemærk tippet om meter i vinduet Hjælp).
| 5. | Tryk på · for at sætte _m ind i indtastningslinjen. |
| 6. | Marker Konverteringsoperatoren (¢) øverst i listen Enheder, og tryk · for at sætte den ind i indtastningslinjen. |
| 7. | Marker _ft i kategorien Længde, og tryk på ·. |
| 8. | Tryk på · for at evaluere udtrykket. |
Som med de prædefinerede enheder skal de brugerdefinerede enhedsnavne begynde med et understregningssymbol.
Eksempel: Med de prædefinerede enheder _ft og _min defineres en enhed ved navn _fpm hvormed du kan indtaste hastighedsværdier i fod pr. minut og omregne hastighedsresultatet til fod pr. minut.
Du kan nu bruge den nye hastighedsenhed _fpm.