Vous êtes ici: Écrire des scripts Lua

Écrire des scripts Lua

L’Éditeur de script vous permet de créer et de mettre à disposition des simulations liées de manière dynamique, des utilitaires puissants et flexibles, et d’autre contenu éducatif permettant d’explorer des concepts mathématiques et scientifiques. Lorsque vous ouvrez un classeur qui contient un script, celui-ci s’exécute automatiquement conformément à son programme. La page qui contient l’application de script doit être active pour que vous puissiez afficher l’application de script en cours d’exécution.

L’Éditeur de script est destiné aux enseignants et autres auteurs familiarisés avec l’environnement d’écriture Lua. Lua est un langage de script puissant, rapide et léger, entièrement pris en charge dans les classeurs TI-Nspire™ et PublishView™. Les classeurs qui contiennent une application de script peuvent être ouverts sur les unités TI-Nspire™. L’application de script est exécutée sur une unité, toutefois, vous ne pouvez ni afficher, ni modifier le script.

Notez les ressources suivantes pour l’utilisation de l’Éditeur de script et pour la création de scripts :

Appuyez sur F1 pour accéder à l’aide de TI-Nspire™, dans laquelle se trouve l’aide de l’Éditeur de script.
Appuyez sur F2 pour obtenir des ressources supplémentaires relatives à TI-Nspire™, notamment des exemples de script ainsi qu’un lien vers la bibliothèque de scripts API TI-Nspire™. (Ces informations sont également disponibles sur le site education.ti.com/nspire/scripting.)
Pour plus d’informations à propos de Lua, accédez à lua.org.

Liens des rubriques

Aperçu de l'Éditeur de script

Découverte de l'interface de l'Éditeur de script

Utilisation de la barre d'outils

Insertion de nouveaux scripts

Modifier des scripts

Modifier les options d'affichage

Définition du niveau minimum de l’API

Enregistrement des applications de script

Gestion des images

Définition des autorisations du script

Débogage des scripts

 

© 2006 - 2015 Texas Instruments Incorporated