Vous êtes ici: Utilisation des documents PublishView™ > Impression de documents PublishView™

Impression de documents PublishView™

Vous pouvez imprimer des rapports, des feuilles de calcul et des évaluations créés à l'aide de la fonction PublishView™. Pour imprimer un document :

1. Cliquez sur Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche. Un aperçu du document est affiché dans la partie droite de la boîte de dialogue.

2. Sélectionnez une imprimante dans le menu.

Remarque : Le champ Les éléments à imprimer est désactivé.

3. Sélectionnez Format du papier dans le menu. Les options disponibles sont les suivantes :
Letter 8,5 x 11 po
Legal 8,5 x 14 po
A4 210 x 297 mm
4. Sélectionnez le nombre d'Exemplaires à imprimer.
5. Dans la zone Plage d'impression, vous pouvez choisir d'imprimer toutes les pages du document, une série de pages ou la page en cours uniquement.

Remarque : Par défaut, les marges supérieure et inférieure sont définies sur 2,54 cm et sont conservées lors de l'impression d'un document PublishView™. Il n'y a pas de marge latérale. Les pages PublishView™ sont imprimées telles qu'elles apparaissent dans l'espace de travail.

6. Si nécessaire, sélectionnez les zones pour :
imprimer les sauts et les noms d'activité
imprimer les en-têtes
imprimer les bas de page
afficher les bordures des objets
7. Cliquez sur Imprimer ou cliquez sur Enregistrer au format PDF.

 

© 2006 - 2015 Texas Instruments Incorporated