Les capteurs USB directement connectés comme le capteur de température Vernier Go!Temp® (pour ordinateurs) ou le capteur de température Vernier EasyLink® (pour unités) se connectent directement à l’ordinateur ou à l’unité et ne nécessitent pas d’interface de capteur.
D’autres capteurs requièrent une interface de capteur telle que TI‑Nspire ™ Lab Cradle.
| ▶ | Fixez le câble sur le capteur directement au port USB de l’ordinateur ou à un port approprié de l’unité. |
| 1. | Raccordez un capteur à l'interface du capteur en utilisant un connecteur mini-USB, USB ou BT et le câble approprié. |
| 2. | Raccordez l'interface à l'ordinateur ou à l'unité en utilisant le connecteur approprié et un câble. |
Remarque : Pour raccorder une unité à une interface d'acquisition Lab Cradle TI‑Nspire™, glissez l'unité dans le connecteur au bas de l'interface d'acquisition Lab Cradle.