Vous êtes ici: Utilisation des classeurs TI‑Nspire™ > Impression de classeurs

Impression de classeurs

1. Cliquez sur Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue d'impression s'affiche.

2. Définissez les options pour l'impression.
• Imprimante : faites votre choix dans la liste des imprimantes disponibles.
• Les éléments à imprimer :
- Imprimer tout : imprime chaque page sur une feuille différente.
- Écran affichable : imprime les pages sélectionnées avec des options de mise en page supplémentaires (voir Mise en page ci-dessous).
• Plage d'impression : cliquez sur Toutes les pages, ou cliquez sur Plage de pages et définissez les pages de début et de fin.
• Mise en page :
- Orientation (portrait ou paysage)
- Le nombre de pages TI‑Nspire™ (1, 2, 4 ou 8) à imprimer sur chaque feuille (disponible uniquement dans l'option Écran affichable). Par défaut, il y a 2 pages par feuille.
- L’espace réservé aux commentaires au bas de chaque page TI‑Nspire™ imprimée (disponible uniquement avec l’option Écran affichable)
- Marges (de 0,63 cm à 5,08 cm). La marge est définie par défaut à 1,27 cm sur tous les bords.
• Les informations de documentation à inclure :
- Nom de l'activité, notamment l'option pour grouper les pages physiquement par activité
- Label de la page (par exemple 1.1 ou 1.2) sous chaque page
- En-tête de la page (jusqu'à deux lignes)
- Nom du classeur dans le pied de page
3. Cliquez sur Imprimer ou cliquez sur Enregistrer au format PDF.

Remarque : pour rétablir les paramètres d’impression par défaut, cliquez sur Réinitialiser.

Utilisation de la fonction Aperçu avant impression (Print Preview)

• Cliquez sur la case Aperçu pour afficher/masquer le volet d'aperçu.
• Cliquez sur les flèches situées en bas du volet d'aperçu pour parcourir les pages de l'aperçu.

 

© 2006 - 2014 Texas Instruments Incorporated