Vous êtes ici: Application Graphiques

Application Graphiques

L’application Graphiques vous permet :

• De représenter graphiquement et d’étudier des fonctions ou d’autres relations, notamment des inégalités, des tracés paramétriques, des tracés en polaire, des solutions d’équations différentielles et des coniques.
• D’animer des points sur des objets ou des représentations graphiques et d’en étudier le comportement.
• D’établir des liens avec des données créées dans d’autres applications.

Ajout d’une page Graphiques

▶ Pour créer un nouveau document avec une page Graphiques vierge :

Dans le menu principal Fichier, cliquez sur Nouveau document, puis sur Ajouter des graphiques.

Unité : Appuyez sur c, puis sélectionnez Graphiques ."

▶ Pour ajouter une page Graphiques à l'activité courante d’un classeur existant :

Dans la barre d’outils, cliquez sur Insérer > Graphiques.

Unité : Appuyez sur ~ et sélectionnez Insérer > Graphiques.

Menu de l’application Graphiques & géométrie. Contient des outils permettant de définir, de visualiser et d’étudier des relations.

Ligne de saisie. Elle vous permet de définir les relations que vous souhaitez représenter par un graphique. Le type de graphique utilisé par défaut est Fonction ; l’affichage initial est donc au format f1(x)=. Vous pouvez définir plusieurs relations pour chaque type de graphique.

Espace de travail Graphiques

• Il montre les graphiques des relations que vous définissez sur la ligne de saisie.
• Il montre les points, les droites et les formes que vous créez avec les outils de géométrie.
• Faites glisser la zone pour réaliser un panoramique (concerne uniquement les objets créés dans l’application Graphiques).

 

© 2006 - 2014 Texas Instruments Incorporated