Vous êtes ici: Application Données & statistiques

Application Données & statistiques

L’application Données & statistiques fournit des outils permettant de :

• Visualiser des ensembles de données sous différents types de tracé.
• Manipuler directement les variables afin d’explorer et de visualiser les relations entre les données. Toute modification apportée aux données dans une application est dynamiquement appliquée dans toutes les applications liées.
• Explorer les tendances centrales et autres techniques statistiques.
• Ajuster les fonctions aux données.
• Créer des courbes de régression pour les nuages de points
• Donner une représentation graphique des tests d’hypothèse et des résultats sur la base de définitions ou de données statistiques.

Ajout d’une page Données & statistiques

▶ Pour créer un nouveau classeur avec une page Données & statistiques vierge :

Dans le menu principal Fichier, cliquez sur Nouveau classeur, puis sur Ajouter Données & statistiques.

Unité : Appuyez sur c, et sélectionnez Données & statistiques .

▶ Pour ajouter une page Données & statistiques à l'activité courante d’un classeur existant :

Dans le menu Insertion> de la barre d’outils, cliquez sur Données & statistiques.

Unité : Appuyez sur ~ et sélectionnez Insérer > Données & statistiques.

À

Menu Données & statistiques

Á

Espace de travail

Â

Zones Ajouter une variable sur l’axe des X et l’axe des Y

Ã

Tracé de la loi normale et affichage de la formule

Ä

Point et coordonnées associées

 

© 2006 - 2014 Texas Instruments Incorporated