Vous êtes ici: Acquisition de données

Acquisition de données

L'application Vernier DataQuest™ est incorporée dans le logiciel TI‑Nspire™ et dans le système d'exploitation (OS) pour les unités. L’application vous permet de :

• Capturer, afficher et analyser les données réelles à l’aide d’une unité TI‑Nspire™, d’un ordinateur Windows® ou Mac®.
• Collectez les données en utilisant jusqu’à cinq capteurs (trois analogiques et deux numériques) avec la station de connexion TI‑Nspire™ Lab Cradle.

Important : L'unité TI-Nspire™ CM‑C n'est pas compatible avec l'interface d'acquisition Lab Cradle et ne prend en charge que l'utilisation d'un seul capteur à la fois.

• Collectez des données soit dans une salle de classe soit à l'extérieur, en utilisant les modes d'acquisition basés sur le temps ou sur les évènements.
• Faites l'acquisition de plusieurs jeux de données pour les comparer.
• Créez des hypothèses graphiques en utilisant la fonctionnalité Prédiction du tracé.
• Rejouez les ensembles de données pour comparer les résultats avec les hypothèses.
• Analysez les données en utilisant les fonctions telles que l'interpolation, le taux tangentiel ou la modélisation.
• Envoyez les données collectées à d’autres applications TI‑Nspire™.

Ajout d’une page Vernier DataQuest™

Remarque : L’application démarre automatiquement lorsque vous connectez un capteur.

Commencer un nouveau classeur ou une nouvelle activité pour chaque nouvelle expérience garantit que l’application Vernier DataQuest™ est configurée avec ses valeurs par défaut.

▶ Pour démarrer un nouveau classeur contenant une page de collecte de données :

Dans le menu principal Fichier, cliquez sur Nouveau classeur, puis sur Ajouter Vernier DataQuest™.

Unité : Appuyez sur c et sélectionnez Vernier DataQuest ™.

▶ Pour insérer une nouvelle activité avec une page de collecte de données dans un classeur existant :

Dans la barre d’outils, cliquez sur Insérer> une activité>Vernier DataQuest™.

Unité : Appuyez sur ~ et sélectionnez Insérer > Activité > Vernier DataQuest™.

À

Menu Vernier DataQuest™. Contient les éléments de menu pour la configuration, la collecte et l’analyse des données des capteurs.

Á

Vue Détails. Contient des boutons pour commencer la collecte de données , modifier les paramètres de la collecte , marquer les données collectées , stocker des ensembles de données  et des onglets pour gérer plusieurs acquisitions de données.

La vue des boutons de sélection vous permet de choisir entre la vue Mesure , Graphique ou Tableau .

Â

Espace de travail Données. Les informations affichées ici dépendent de la vue.

Mesure. Affiche une liste des capteurs qui sont actuellement connectés ou configurés à l’avance.

Graphique. Affiche les données collectées dans une représentation graphique ou affiche la prédiction avant l'exécution de l'acquisition de données.

Tableau. Affiche les données acquises en colonnes et lignes.

 

 

© 2006 - 2014 Texas Instruments Incorporated