Vous pouvez créer une colonne de valeurs basée sur le contenu d’une autre colonne ou sur l’un des différents types de données séquentielles.
|
Formule de colonne basée sur une variable |
|
Formule de colonne basée sur une autre colonne |
|
Formule de colonne générant une suite |
1. | Tapez sur la cellule de formule (deuxième cellule en partant du haut) de la colonne dans laquelle vous souhaitez utiliser une formule. |
2. | Entrez l’expression correspondant à la formule après le signe égal (=), puis appuyez sur ENTRÉE. |
Remarque : Utilisez les crochets ([]) après les lettres de colonne que vous incluez dans la formule.
1. | Tapez sur la cellule de formule (deuxième cellule en partant du haut) de la colonne. |
2. | Tapez sur Outils et accédez à Données > Aléatoire > Entier pour insérer la fonction randint(). |
3. | L’application insère la fonction randint() dans la cellule de formule. |
4. | Saisissez 1,6,20, puis tapez sur ENTRÉE. |
Remarque : Les nombres donnés ne servent qu’à des fins indicatives et génèrent une colonne de 20 entiers aléatoires, compris entre 1 et 6.
1. | Tapez sur une cellule quelconque de la colonne dans laquelle vous souhaitez générer la suite. |
2. | Tapez sur Outils et accédez à Données > Générer une suite. |
3. | Entrez la formule à appliquer aux valeurs de la colonne. |
4. | Entrez les valeurs de départ requises pour la suite dans le champ Valeurs initiales, en les séparant par des virgules. |
5. | Saisissez une valeur de départ pour la variable indépendante (n0), un nombre maximal de valeurs à générer (nMax) et la valeur de pas (nStep). |
Remarque : Si nécessaire, entrez une valeur maximale pour la suite dans le champ Valeur maximale.
6. | Tapez sur OK. |