Vous pouvez exécuter des calculs statistiques afin d’analyser les données.
Remarque : L’exemple suivant correspond à un modèle de régression linéaire de type y = mx + b s’appliquant à deux listes.
1. | Tapez sur la cellule de formule (deuxième cellule en partant du haut) de la colonne A. |
2. | Tapez sur Outils et accédez à Statistiques> Calculs des statistiques > Régression linéaire (mx + b) pour choisir le modèle de régression. |
3. | Tapez sur , à côté de la boîte Liste Y, afin d’afficher une liste nommée. Tapez sur le nom de la liste pour la Liste Y. |
4. | Pour enregistrer l’équation de régression dans une variable spécifiée, remplacez Enregistrer RegEqn dans par le nom de la variable. |
5. | Tapez sur la boîte de la 1re colonne de résultats et saisissez c[] en guise de lettre de colonne pour la première colonne de résultats. |
6. | Tapez sur OK. |
Remarque : les résultats sont liés aux données sources.
L’application Tableur & listes enregistre les résultats statistiques sous un nom de groupe de variables, sous la forme stat.nnn, où nnn est le nom du résultat (par exemple, stat.RegEqn et stat.Resid). Vous pouvez modifier la formule indiquée dans la cellule de formule de la colonne, afin d’utiliser un nom de groupe de variables personnalisé au lieu du nom standard. Vous pouvez ainsi utiliser la formule suivante pour stocker les résultats dans le groupe de variables MystatsB.
=LinRegMx(a[],b[],1) : CopyVar Stat., MystatsB.
Par la suite, si vous voulez afficher les résultats, il vous suffit d’entrer l’expression suivante dans l’application Calculs ou dans une autre colonne de l’application Tableur & listes :
MystatsB.results