Lorsque vous définissez de nouveaux objets de bibliothèque, vous pouvez les définir comme privé (LibPriv) ou public (LibPub). Dans le cadre d’une activité où un objet est défini, il est toujours possible d’accéder à ce dernier en saisissant son nom abrégé (celui donné dans la ligne de commande Définir utilisée pour la création de l’objet). Cette règle s’applique à tous les objets définis, y compris les objets privés, publics et les objets qui n’appartiennent à aucune bibliothèque. Par exemple :
Commande Définir |
Type d’objet |
Nom abrégé |
---|---|---|
Définir a = 5 |
Aucune bibliothèque |
a |
Définir LibPriv b = (1,2,3) |
Bibliothèque privée |
b |
Définir LibPub fonc1 (x) = x^2 + 1 |
Bibliothèque publique |
fonc1 |
Un objet de bibliothèque privée ne s’affiche pas dans Utilitaires, mais il est possible d’y accéder en saisissant son nom. Normalement, les objets de bibliothèque privée sont utilisés en tant que blocs fonctionnels pour exécuter des tâches basiques et de faible niveau. Ils sont employés par les programmes ou fonctions publiques.
Un objet de bibliothèque publique apparaît dans Utilitaires >Bibliothèques, une fois les bibliothèques rafraîchies. Vous pouvez accéder à un objet de bibliothèque publique par l’intermédiaire du menu Utilitaires ou en saisissant son nom.
Dans les programmes et fonctions de bibliothèque définis comme publics, une ligne de commentaire (©) suivant immédiatement la ligne Prgm ou Fonc est automatiquement insérée en guise d’aide dans le Catalogue. Cette ligne peut, par exemple, être utilisée pour rappeler la syntaxe à utiliser.
▶ | Pour entrer une ligne de commentaire, tapez sur Outils ![]() |