1. | Tapez sur Outils , sélectionnez Mesure, puis le type de mesure, tel que Longueur. (Dans l’application Graphiques, accédez à Géométrie > Mesure> Longueur.) |
2. | Tapez sur l’objet que vous voulez mesurer. |
Type de mesure |
Utilisé pour mesurer... |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur |
|
||||||||||||
Aire |
L’aire d’un cercle, d’une ellipse, d’un polygone, d’un rectangle ou d’un triangle |
||||||||||||
Pente |
La pente d’une droite, d’une demi-droite, d’un segment ou d’un vecteur |
||||||||||||
Angle |
Les angles dans une plage de 0° à 180° (de 0 à π radians dans l’application Graphiques) |
1. | Tapez sur Outils , sélectionnez Transformation, puis le type de transformation, tel que Symétrie. Dans l’application Graphiques, accédez à Géométrie > Transformation > Symétrie. |
2. | Tapez sur l’objet que vous voulez transformer. |
3. | Tapez sur un emplacement, un point existant ou un autre objet pour effectuer la transformation. |