Vous pouvez créer des objets dans les applications Géométrie et Graphiques.
1. | Tapez sur Outils , sélectionnez Points et droites, puis le type d’objet, tel que Segment. (Dans l’application Graphiques, accédez à Géométrie > Points et droites > Segment. |
2. | Tapez sur des points existants ou sur des emplacements dans l’espace de travail pour définir l’objet. Par exemple, tapez sur deux objets lors de la création de points d’intersection. |
Pendant que vous créez l’objet, un outil reste affiché dans la barre d’outils de l’application (par exemple, Segment ). Pour l’annuler, tapez sur X sur l’outil.
1. | Tapez sur Outils , sélectionnez Points et droites, puis le type d’objet, tel que Segment. (Dans l’application Graphiques, accédez à Géométrie > Points et droites > Segment. |
2. | Tapez sur des points existants ou sur des emplacements dans l’espace de travail pour définir l’objet. Par exemple, tapez sur deux emplacements pour définir le centre et le rayon d’un cercle. |
Pendant que vous créez une figure, un outil reste affiché dans la barre d’outils de l’application (par exemple, Polygone ). Pour annuler la forme, tapez sur X sur l’outil.