Pour ajouter une construction, tapez sur Outils
, sélectionnez Construction, puis le type de construction, tel que Parallèle. (Dans l’application Graphiques, accédez à Géométrie > Construction > Parallèle.)
Lorsqu’une construction est en cours, un outil s’affiche dans la barre d’outils de l’application (par exemple, Parallèle
). Pour l’annuler, tapez sur X sur l’outil.
|
Type de construction |
Description |
|---|---|
|
Milieu |
Divise un segment en deux parties égales ou définit le milieu de deux points. Les points peuvent être situés sur un seul objet, sur des objets séparés ou dans l’espace de travail. |
|
Droite parallèle |
Crée une droite parallèle à n’importe quelle droite existante. La droite existante peut être un axe Graphiques ou tout côté d’un triangle, d’un carré, d’un rectangle ou d’un polygone. |
|
Droite perpendiculaire |
Crée une droite perpendiculaire à une droite de référence. La référence peut être un axe, une droite existante, un segment ou l’un des côtés d’un triangle, d’un rectangle ou d’un polygone. |
|
Médiatrice |
Crée la médiatrice d'un segment, d’un des côtés d’un triangle, d’un rectangle ou d’un polygone, ou de deux points. |
|
Bissectrice |
Crée une bissectrice d'un angle. Les points de l’angle peuvent se situer sur des objets existants ou peuvent correspondre à des emplacements dans l’espace de travail. |
|
Lieu |
Vous permet d’étudier l’ensemble des positions prises par un objet lorsqu’un point ayant servi à sa construction varie sur un autre objet. |
|
Compas |
Fonctionne comme un compas géométrique utilisé pour dessiner des cercles sur du papier. |