Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Application Géométrie > Réglage des valeurs d’une variable à l’aide d’un curseur

Réglage des valeurs d’une variable à l’aide d’un curseur

Dans les applications Graphiques, Géométrie et Données & Statistiques, un curseur permet d’ajuster ou d’animer les valeurs d’une variable numérique.

Curseur horizontal pour le réglage de la variable v1.

Curseur vertical réduit pour le réglage de la variable v2.

Insertion d’un curseur

1. Commencez dans une page de l’application Graphiques, Géométrie ou Données & statistiques.
2. Tapez sur Outils , puis accédez à Actions > Insérer un curseur.

L’écran de réglage du curseur s’ouvre.

3. Saisissez les valeurs souhaitées.
4. Tapez sur OK.

Le curseur s’affiche dans l’espace de travail. Les poignées du curseur vous permettent de le déplacer ou de l’étirer. Pour supprimer ces poignées, tapez sur l’espace de travail.

5. Pour régler la variable, faites glisser le pointeur (ou tapez sur les flèches qui se trouvent sur un curseur réduit).

Utilisation du curseur

Les options du menu contextuel vous permettent de déplacer ou de supprimer le curseur et de démarrer ou d’arrêter son animation. Vous pouvez également modifier les réglages du curseur. Pour ouvrir le menu contextuel :

1. Tapez sur le curseur et maintenez appuyé.

Le menu contextuel s’affiche.

2. Tapez sur une option pour la sélectionner.

 

© 2013 Texas Instruments Incorporated