Brug funktionen Overfør Tryk-for-Test til hurtig installation af en Tryk-for-Test konfiguration på elevernes håndholdte enheder uden brug af computer. En lærer eller tilsynsførende kan:
| • | Sætte en "afsendende" håndholdt enhed op med de begrænsninger, som kræves til en eksamen, og aktivere Tryk-for-Test. |
| • | Forbinde den "afsendende" håndholdte enhed med en "modtagende" håndholdt enhed. Begge de håndholdte enheder skal være tændte. |
|
|
Forbind de to håndholdte enheder via et mini-til-mini USB-kabel. |
| • | Sende Tryk-for-Test konfigurationen til den forbundne håndholdte enhed. Den forbundne håndholdte enhed genstarter, og Tryk-for-Test aktiveres. |
Vær opmærksom på følgende krav, når der sendes en Tryk-for-Test konfiguration fra én håndholdt enhed til en anden.
| • | Hvis du sender en Tryk-for-Test konfiguration til en håndholdt enhed, som allerede befinder sig i Tryk-for-Test tilstand, overskrives Tryk-for-Test begrænsningerne på den modtagende håndholdte enhed og alle de data, som blev indfanget under Tryk-for-Test sessionen mistes. |
| • | Operativsystemet på den afsendende håndholdte enhed skal være det samme eller nyere end OS på den modtagende TI‑Nspire™- håndholdte. |
| • | En overførsel af Tryk-for-Test konfiguration mislykkes, hvis den modtagende håndholdte enhed ikke har tilstrækkelig hukommelse. |
Hvis du vil sende en Tryk-for-Test konfiguration fra én håndholdt enhed til en anden, skal du gennemgå følgende trin.
| 1. | Aktivér Tryk-for-Test på en afsendende håndholdt enhed. |
| 2. | Forbind den afsendende håndholdte til en modtagende håndholdt enhed vha. et mini-til-mini USB-kabel. |
| 3. | Forvis dig om, at både den afsendende såvel som den modtagende håndholdte er tændt. |
På den afsendende håndholdte åbnes der en dialogboks, som viser de markerede begrænsninger i Tryk-for-Test.
| 4. | Klik på Overfør Tryk-for-Test. |
Tryk-for-Test konfigurationen sendes til den modtagende håndholdte enhed. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, når overførslen er færdig, og den forbundne håndholdte enhed genstartes.
| 5. | Den modtagende håndholdte enhed kobles fra, der forbindes til en anden håndholdt enhed og trin 4 gentages, indtil alle håndholdte enheder er konfigurerede. |