Du befinder dig her:Lister og regneark >> Statistiske beregninger >> Udføre en statistisk beregning

Statistiske beregninger

Udføre en statistisk beregning

Du kan udføre statistiske beregninger til analyse af data. Følgende eksempel tilpasser en y=mx+b lineær regressionsmodel til to lister:

1. Vælg formelcellen (næstøverste celle) hørende til søjlen A.
2. Klik på Statistik > Statistiske beregninger… > Lineær regression (mx+b) for at vælge regressionsmodellen

Dialogboksen Lineær regression (mx+b) åbnes og viser felter til indtastning og valg af hvert argument. Da du i forvejen har markeret en celle, er søjlen for X-liste allerede udfyldt.

3. Tryk på e for at gå til feltet Y-liste, og klik på rullepilen for at vælge en navngivet liste.
4. Hvis du vil lagre regressionsligningen i en bestemt variabel. skal du trykke på e og derefter erstatte Gem RegEqn i med navnet på variablen.
5. Tryk på e efter behov for at gå til feltet 1. resultatsøjle, og skriv c[] som søjlebogstav for første resultatsøjle.
6. Klik på OK.

Lister og regneark indsætter to søjler: En med navnene på resultaterne og en med de tilsvarende værdier.

Bemærk: Resultaterne er linket til kildedataene. Hvis du eksempelvis ændrer en værdi i søjle A, opdateres regressionsligningen automatisk.

Lagring af statistiske resultater

Lister og regneark gemmer statistiske resultater under et variabelgruppenavn i formatet stat.nnn, hvor nnn er resultatnavnet (for eksempel, stat.RegEqn og stat.Resid). Anvendelsen af standard navne til variable gør det nemmere at identificere og bruge de statistiske variable senere. Hvis du vil bruge en brugerdefineret variabelgruppe stedet for standardnavnet, kan du redigere formlen i kolonneformelcellen.

Du kunne bruge følgende formel til at lagre resultaterne i variabelgruppen MystatsB.

     =LinRegMx(a[],b[],1 ): CopyVar Stat., MystatsB.

Senere kan du se resultaterne ved at indtaste følgende udtryk i Beregnings-applikationen eller i en anden søjle i applikationen Lister og regneark:

     MystatsB.results

Understøttede statistiske beregninger

Med menuen Statistiske beregninger kan du vælge mellem beregningerne beskrevet nedenfor. For yderligere information henvises der til vejledningen til TI‑Nspire™.

Statistik med én variabel

Analyserer data med én målt variabel. Du kan angive en valgfri hyppighedsliste. De statistiske data, der returneres med denne analyseteknik, er:

Middelværdi for stikprøve, x
Sum af data, Gx
Sum af kvadratet på data, Gx2
Standardafvigelse for stikprøve, sx
Populations standardafvigelse, sx
Stikprøvestørrelse, n
X‑min
Første kvartil, Q1
Median
Tredje kvartil, Q3
X‑maks
Sum af kvadratet på afvigelser, SSx = G(x N x)2

Statistik med to variable

Analyserer parrede data. Liste 1 er den uafhængige variabel. Liste 2 er den afhængige variabel. Du kan angive en valgfri hyppighedsliste. De statistiske data, der returneres med denne analyseteknik, er:

For hver liste:

Middelværdi for stikprøve, x eller y
Sum af data, Gx eller Gy
Sum af kvadratet på data, Gx2 eller Gy2
Standardafvigelse for stikprøve, sx = sn-1x eller sy = sn-1y
Populationsstandardafvigelse, sx = snx or sy = sny
X-‑min eller Y-min
Første kvartil, Q1X eller Q1Y
Median
Tredje kvartil, Q3X eller Q3Y
X-‑maks eller Y-maks
Sum af kvadratet på afvigelser, SSx = G(x N x)2 eller SSy = G(y N y)2

Yderligere data:

Stikprøvestørrelse for hvert datasæt, n
Gxy
Korrelationskoefficient, R.

Lineær regression (mx+b) (LinRegMx)

Tilpasser ligningsmodellen y=ax+b til data med mindste kvadraters metode. Den viser værdier for m (hældning) og b (y‑skæring).

Lineær regression (a+bx) (LinRegBx)

Tilpasser ligningsmodellen y=a+bx til data med mindste kvadraters metode. Den viser værdier for a (y‑skæring), b (hældning), r2og r.

Median-Median Line (MedMed)

Tilpasser modelligningen y=mx+b til dataene med median-median line (resistent linje) teknikken, og beregner punkterne x1, y1, x2, y2, x3 og y3. Median‑Median Linje viser værdierne for m (hældning) og b (y‑skæring).

Andengradsregression

Tilpasser andengradspolynomiet y=ax2+bx+c til dataene. Den viser værdier for a, b, c og R2. For tre datapunkter er ligningen et præcist polynomium; for fire eller derover er den et regressionspolynomium. Mindst tre datapunkter er påkrævet.

Tredjegradsregression

Tilpasser tredjegradspolynomiet y=ax3+bx2+cx+d til dataene. Den viser værdier for a, b, c, d og R2. For fire datapunkter er ligningen et præcist polynomium; for fem eller derover er den et regressionspolynomium. Mindst fire punkter er påkrævet.

Fjerdegradsregression

Tilpasser fjerdegradspolynomiet y=ax4+bx3+cx2+dx+e til dataene. Den viser værdier for a, b, c, d, e og R2. For fem datapunkter er ligningen et præcist polynomium; for seks eller derover er den et regressionspolynomium. Mindst fem punkter er påkrævet.

Potensregression

Tilpasser modelligningen y=axb til data med mindste kvadraters metode og transformerede værdier ln(x) og ln(y). Den viser værdier for a, b, r2 og r.

Eksponentiel regression

Tilpasser modelligningen y=abx til data med mindste kvadraters metode og transformerede værdier x og ln(y). Den viser værdier for a, b, r2 og r.

Logaritmisk regression

Tilpasser modelligningen y=a+b ln(x) til data med mindste kvadraters metode og transformerede værdier ln(x) og y. Den viser værdier for a, b, r2 og r.

Sinusregression

Tilpasser ligningsmodellen y=a sin(bx+c)+d til data med en iterativ mindste kvadraters metode Den viser værdier for a, b, c og d. Mindst fire datapunkter er påkrævet. Mindst to datapunkter pr. svingning er påkrævet for at undgå skæve estimater for frekvens og periode.

Bemærk: Output af SinReg er altid i radianer, uanset indstillingen for Radian/Grader.

Logistisk regression (d=0)

Tilpasser ligningsmodellen y=c/(1+a*eLbx) til dataene med en iterativ mindste kvadraters metode. Den viser værdier for a, b og c.

Logistisk regression (dƒ0) (LogisticD)

Tilpasser ligningsmodellen y=c/(1+a*e(Lbx))+d til dataene med en iterativ mindste kvadraters metode. Den viser værdier for a, b, c og d.

Multipel lineær regression

Beregner den multiple lineære regression af listen Y som funktion af listerne X1, X2, …, X10

 

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated