Du befinder dig her:Lister og regneark >> Frembringelse af søjler med data >> Oprettelse af søjleværdier på grundlag af en anden søjle

Frembringelse af søjler med data

Du kan oprette en søjle med værdier på grundlag af værdierne i en anden søjle. Du kan også oprette en søjle baseret på en af mange typer sekventielle data.

Indtastning af en formel i søjlens formelcelle fortæller Lister og regneark, at du vil anvende formlen på alle celler i søjlen, ikke blot på en enkelt celle.

À

Søjleformler baseret på en variabel

Á

Søjleformel baseret på en anden søjle

Â

Søjleformel, der frembringer en talfølge

Noter:

Hvis du frembringer data i en søjle, der i forvejen indeholder en eller flere celleværdier, beder Lister og regneark om en bekræftelse, før de eksisterende værdier erstattes. Hvis du fortsætter, fjernes alle eksisterende værdier i søjlen.
Hvis du redigerer en celle manuelt i en søjle med frembragte data, beder Lister og regneark om en bekræftelse, før de frembragte data udskiftes. Hvis du fortsætter, fjernes de frembragte data i hele søjlen.

Oprettelse af søjleværdier på grundlag af en anden søjle

1. Klik på cellen med søjleformlen (næstøverste celle) i den søjle, hvor du vil bruge variablen.

Lister og regneark indsætter det foranstillede lighedstegn (=) før formlen. Hvis søjlen er en navngivet liste, indsætter Lister og regneark listenavn:= efterfulgt af markøren.

2. Skriv udtrykket for formlen efter = og tryk på ·. Anvend kantparenteser ([]) efter de søjlebogstaver, du medtager i formlen. Skriv for eksempel =a[]^2 for at oprette en søjle med værdier, hvor hver celle er kvadratet på den tilsvarende celle i søjle A.

Lister og regneark viser formlen i formelcellen og udfylder søjlen med resultaterne.

Frembringelse af en søjle med tilfældige tal

Dette eksempel frembringer en søjle med 20 vilkårlige heltal i området fra 1-6.

1. Klik på cellen med søjleformlen (næstøverste celle) i søjlen.

Lister og regneark indsætter det foranstillede lighedstegn (=) før formlen. Hvis søjlen er en navngivet liste, indsætter Lister og regneark listenavn:= efterfulgt af markøren.

2. Skriv RandInt(1,6,20) efter lighedstegnet.

Bemærk: Du kan også bruge Kataloget eller klikke på Data > Tilfældigt > helt tal for at indsætte funktionen RandInt().

3. Tryk på · for at frembringe tallene.

4. Du kan frembringe (genberegne) et nyt sæt vilkårlige tal ved at trykke på / R.

Mac®: +R.

Frembringelse af en følge af naturlige tal

1. Klik på en vilkårlig celle i den søjle, hvor du vil frembringe talfølgen.
2. Klik på Data > Opret talfølge.

Dialogboksen Opret talfølge åbnes.

3. Skriv Formlen, der skal anvendes på søjleværdierne.
4. Indtast de startværdier talfølgen kræver i feltet Start værdier og adskil dem med komma.
5. Indtast en startværdi for den uafhængige variabel (n0).
6. Indtast et maksimalt antal værdier der skal frembringes (nMax).
7. Indtast trinværdien (nStep).
8. (Valgfrit) Tast en maksimumsværdi for talfølgen i feltet Største værdi.
9. Klik på OK.

Lister og regneark viser formlen i formelcellen og udfylder søjlen med resultaterne.

 

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated