Du kan tegne funktioner med Diagrammer og statistik, eller du kan tegne funktioner fra andre applikationer.
Med værktøjet Plot funktion kan du plotte funktioner i et arbejdsområde, der i forvejen indeholder et plot på akserne. Med Plot funktion kan du angive og tegne en funktion til sammenligning med et eksisterende plot.
Sådan anvendes værktøjet Plot funktion:
| 1. | Opret eller åben en opgave, der indeholder variable (fra Lister og Regneark), der er plottet i arbejdsområdet for Diagrammer og statistik. Kontrollér, at dit arbejdsområde indeholder både en vandret og en lodret koordinatakse. |
| 2. | Åbn menuen Undersøg data, og klik på Plot funktion. |
Der vises et funktionsindtastningsfelt i arbejdsområdet.
|
|
Indtastningsfelt til plot funktion
Plot fra variable |
Bemærk: Du kan redigere funktionens forskrift, der er skrevet i indtastningsfeltet. Men funktionen, der er tegnet i Diagrammer og statistik, kan ikke manipuleres eller flyttes omkring i arbejdsområdet. Dette kan du gøre i Grafer og geometri.
| 3. | Skriv funktionen i indtastningsfeltet, og tryk på ·. |
Bemærk: Du kan omdøbe funktionen ved at overskrive f1(x): med et andet navn, hvis du ønsker det.
Funktionen tegnes i arbejdsområdet og gemmes som en variabel til brug i andre applikationer.
Du kan indtaste en funktion, der er defineret som en variabel i en anden applikation, såsom Lister og Regneark, Grafer, Geometri, Noter eller Beregninger.
| 1. | Tilføj en variabel til hver akse. Enhver variabel, der er defineret i applikationen Lister og Regneark, Noter eller Beregninger, kan du finde i variabellisten og bruge i din opgave. |
| 2. | Åbn menuen Undersøg data, og klik på Plot funktion. |
Der vises et funktionsindtastningsfelt i arbejdsområdet.
| 3. | Tryk på h. |
Der vises en liste med variable, der er tilgængelige i opgaven.
| 4. | Klik for at markere den variabel, der indeholder funktionen, du vil plotte. |
I eksemplet nedenfor indeholder variablen a funktionen f(x)=x2.
| 5. | Tryk på ·. |
Funktionen plottes i arbejdsområdet.
Du kan redigere en funktion og opdatere den i arbejdsområdet.
| 1. | Du kan redigere en funktion ved at dobbeltklikke på den og derefter foretage ændringer efter behov. |
| 2. | Tryk på ·, når du har foretaget alle ændringer, og opdateringerne bliver vist i arbejdsområdet. |
Diagrammer og statistik-funktioner gemmes som variable og kan anvendes i andre applikationer på samme måde som enhver anden variabel. Support til alle funktionstyper medfølger.
Bemærk: Funktionsnumre øges til næste tilgængelige. Hvis du har defineret f1(x) og f2(x) i Grafer og geometri, bliver den første funktion, du opretter i Diagrammer og statistik, f3(x)
Du kan tilnærme data, der er plottet som et histogram i arbejdsområdet Diagrammer og statistik med en normalfordelingskurve. Værktøjet overlejrer histogrammet med normalfordelingskurven hørende til middelværdien og stikprøvespredningen for dataene i histogrammet.
Sådan vises den normalfordelingskurven for plottede data:
| 1. | Tilføj en variabel til x-aksen. |
| 2. | Gå til menuen Plottyper , og vælg Histogram. |
Bemærk: Vis normal Pdf er kun tilgængelig, når plottypen er et histogram.
| 3. | Åbn menuen Undersøg data, og klik på Vis normal Pdf. |
Den tilsvarende normalfordelingskurve tegnes i arbejdsområdet. Den forskrift, der anvendes til at beregne normalfordlingskurven, vises, når det markeres.
Du kan klikke på Skjul normal Pdf i menuen Undersøg data for at fjerne normalfordelingskurven.
Med Skraver under funktion kan du beregne arealet for et markeret område under en funktion, der er tegnet i arbejdsområdet.
| 1. | Markér en funktion, der er tegnet i arbejdsområdet for Diagrammer og statistik. Markér for eksempel en tidligere tegnet normalfordelingskurve. |
| 2. | Åbn menuen Undersøg data, og klik på Skraver under funktion. |
Markøren bliver en punkteret lodret linje, og grænsen +/- ˆ vises, når du placerer musen tæt på grænsen til højre eller venstre. Du kan klikke, når ˆ vises for at indstille den som en grænse.
| 3. | Vælg et punkt på kurven, og klik for at vise, hvor skraveringen skal begynde under funktionen. Den retning, du derefter bevæger dig i, bestemmer, om det skraverede område er til venstre, højre eller midt for kurven. |
| 4. | Vælg et punkt på kurven, og klik på det for at vise slutgrænsen på det skraverede område. Et område under funktionen skraveres ud fra de markerede punkter. |
Du kan arbejde med Skraver under funktion på følgende måder:
| • | Markér det område, der skal vise værdien for datapunkter i det skraverede område. |
| • | Skraveringen fjernes ved at højreklikke eller /-klikke på det skraverede område og vælge Fjern skraveret område. |
| • | Udfyldningsfarven i det skraverede område ændres ved at højreklikke eller /-klikke på det skraverede område, vælge Farve, vælge Udfyldning og klikke på en farve. |
| • | Brug Plot værdi til at indstille grænsen til et præcist tal. Når en grænse for skraveringen er en plottet værdi, vil en ændring i den plottede værdi opdatere skraveringen. |
| • | Du kan redigere et skraveret område ved at klikke og trække i kanten af start- eller slutgrænsen. |