Du kan oplade Lab-holderen på en række forskellige måder.
| • | Vægoplader |
| • | En computer via et USB-kabel |
| • | TI‑Nspire™ Navigator™-ladestation |
Sæt stikket i en almindelig AC-kontakt i væggen og mini-B USB-stikket i TI‑Nspire™-lab-holderen.
Lab-holderen kan oplades ved hjælp af et almindeligt USB-kabel. Tilslut mini-B-stikket til Lab-holderen og et type A USB-stik til computeren.
Lab-holderen vil være fuldt opladet på mindre end 12 timer.
Brug TI-Nspire™ Navigator™-ladestationen til at oplade fem Lab-holdere samtidigt. En fyldt ladestation med opbrugte Lab-holdere kan oplade disse enheder på mindre end 12 timer.
Du kan lade Lab-holderen blive i ladestationen, selv om den er fuldt opladet. Du kan oplade når som helst uden hensyn til det aktuelle ladeniveau.
Ladestationen følger kun automatisk med i særlige indkøbspakker. Ladestationen fungerer sammen med Lab-holderne eller med Lab-holdere, der er tilsluttet håndholdte.