Du befinder dig her:Kom godt i gang med Vernier DataQuest™ >> Analyse af data i tabelvisning

Analyse af data i tabelvisning

Tabelvisning er en anden måde at sortere og vise de opsamlede data på.

Definition af kolonneindstillinger

Du kan navngive kolonner og definere antal cifre/decimaler og den målenøjagtighed, du ønsker at bruge. For at definere kolonnerne:

1. Klik på Vis > Tabel.

Tabelvisningen vises.

I dette eksempel er der ikke blevet kørt nogen datasæt, og Vernier gastryksensoren er tilkoblet.

2. Klik på Data > Kolonneindstillinger.

Menuen for kolonneindstillinger åbnes.

Bemærk: Ligegyldigt om du befinder dig i Måler-, Graf- eller Tabelvisning, kan du stadig klikke på disse menuindstillinger. Resultaterne vil stadig være synlige.

3. Klik på navnet for den kolonne, du ønsker at definere.

Bemærk: Nogle af felterne kan være udfyldt, men kan redigeres.

Dialogboksen 'Kolonneindstillinger' åbnes.

4. Indtast kolonnens lange navn i feltet 'Navn'.
5. Indtast det forkortede navn i feltet 'Kort navn'.

Bemærk: Dette navn vises, hvis kolonnen ikke kan udvides, så hele navnet kan vises.

6. Indtast enheder i feltet Enheder.
7. Fra rullelisten Vist målenøjagtighed skal du vælge målenøjagtigheden.

Bemærk: Standardmålenøjagtigheden er forbundet med sensorens målenøjagtighed.

8. Vælg Link til liste for at linke til symboltabellen og gøre denne information tilgængelig for andre TI‑Nspire™-applikationer.

Bemærk: Linking er en standardindstilling for de fleste sensorer.

Vigtigt: Hjertefrekvens- og blodtrykssensorer kræver en enorm mængde data for at være brugbare, og standardindstillingen for disse sensorer er ikke at være linket for at forbedre systemets ydeevne.

9. Vælg Anvend ændringer i alle datasæt for at anvende disse indstillinger i alle datasæt.
10. Klik på OK.

Kolonneindstillingerne er nu blevet defineret med de nye værdier.

 

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated