Du befinder dig her:Brug af indholdsarbejdsområdet >> Adgang til Computerindhold >> Anvendelse af navigationspanelet

Adgang til Computerindhold

Computerindhold giver mulighed for at se alle oplysninger gemt på din computer, netværk og eksterne drev.

Anvendelse af navigationspanelet

Indholdsrudens navigationspanel indeholder værktøj til at lokalisere mapper og filer.

 

À

Indstillinger. Klik på ¤ for at åbne en rullemenu, der åbner funktioner til at arbejde med mapper og filer.

Á

Aktuel sti: Indeholder en sti til den aktuelle placering, som man kan klikke på . Klik på et element for at navigere til et afsnit i stien.

Â

Søg. Indtast et søgeord og tryk på Enter for at finde alle filer i den valgte mappe, der indeholder dette ord.

Filtrering af computerindhold

Brug denne filtreringsmulighed for nem adgang til og valg af dit undervisningsindhold. Du kan vælge vis kun TI‑Nspire™ indhold eller vis hele indholdet.

1. Vælg en mappe i Computerindhold i ressourceruden.
2. Vælg Vis > Filtrer efter i menulinjen.
3. Vælg en af følgende indstillinger.
Vis kun TI‑Nspire indhold
Vis hele indholdet

Tilknytning af netværksdrev

Udfør følgende trin for at tilknytte et netværksdrev.

1. Vælg Computerindhold fra ressourcelisten.
2. Klik på og klik derefter på Opret Genvej.

Dialogboksen Tilføj genvejsplacering til indhold åbnes.

3. Klik på Gennemse.

Bemærk: Du kan også indtaste det fulde stinavn for netværksdrevet.

Dialogboksen Vælg genvejsmappe åbnes.

4. Naviger til netværksdrevet.
5. Klik på Vælg.
6. Klik på Tilføj placering.

Dialogboksen Indtast brugeroplysninger for netværksdrev åbnes.

7. Indtast det brugernavn og den adgangskode, som du fik fra din systemadministrator.
8. Klik på Accepter.

Netværksdrevet føjes til listen over mapper under titlen Computerindhold i ressourceruden.

Adgang til et sikret netværksdrev

Hvis adgang til et netværksdrev kræver autentifikation, gennemfør følgende trin for at få adgang til sikret netværk.

1. Klik på det drev, du ønsker adgang til, i ressourceruden.

Dialogboksen Indtast brugeroplysninger for netværksdrev åbnes.

2. Indtast brugernavn og adgangskode.
3. Klik på Accepter.

 

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated