Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Aperçu des bibliothèques > Création de classeurs de bibliothèque

Ajout d’objets à un classeur de bibliothèque

Vous pouvez définir les fonctions ou programmes dans l’Éditeur de programmes, ou en utilisant la commande Définir dans Calculs, afin de définir des variables, des fonctions ou des programmes. Les objets de bibliothèque doivent résider dans la première activité d’un classeur de bibliothèque.

Définition d’une fonction ou d’un programme à l’aide de l’Éditeur de programmes

 

1. Tapez sur Outils et accédez à Fonctions & programmes.
2. Tapez sur Éditeur de programmes > Nouveau.
3. Saisissez le nom de l’objet de bibliothèque.
Les noms des objets de bibliothèque doivent correspondre à des noms de variables valides et ne doivent pas contenir de points, ni commencer par un tiret bas.
Un nom d’objet de bibliothèque doit comprendre entre 1 et 15 caractères.
4. Sélectionnez le type : programme ou fonction.
5. Définissez l’accès à la bibliothèque.
Pour pouvoir accéder à la fonction ou au programme depuis n’importe quel classeur, sans l’afficher dans le Catalogue, tapez sur LibPriv.
Pour pouvoir accéder à la fonction ou au programme depuis n’importe quel classeur, tout en l’affichant dans le Catalogue, tapez sur LibPub (Afficher dans le catalogue).
6. Tapez sur OK.
7. Saisissez les informations requises pour compléter la fonction ou le programme dans le modèle.
8. Enregistrez l’objet de bibliothèque.
a) Dans l’Éditeur de programmes, tapez sur Outils > Vérifier la syntaxe & enregistrer.
b) Tapez sur Vérifier la syntaxe & enregistrer.

Si aucune erreur n’est détectée, le nouvel objet de bibliothèque est enregistré avec succès.

9. Rafraîchissez les bibliothèques pour inclure le nouvel objet de bibliothèque dans le menu Bibliothèques.
Définition d’un objet de bibliothèque dans l’application Calculs

 

1. Dans un classeur Calculs ouvert, tapez sur Outils et accédez à Actions.
2. Tapez sur Bibliothèque.
3. Sélectionnez Définir LibPriv, ou Définir LibPub.
4. Saisissez les informations requises pour compléter la fonction ou le programme dans le modèle.
5. Rafraîchissez les bibliothèques pour inclure le nouvel objet de bibliothèque dans le menu Bibliothèques.

 

© 2013-2014 Texas Instruments Incorporated