Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Aperçu des bibliothèques > Accès aux objets de bibliothèque

Accès aux objets de bibliothèque

Pour utiliser un objet de bibliothèque dans un classeur TI‑Nspire™, saisissez le nom complet de l’objet. Le nom complet d’un objet est composé du nom du classeur de la bibliothèque d’objets, suivi d’une barre oblique inverse (« \ ») et du nom de l’objet. Par exemple, si le nom du classeur de la bibliothèque est « bib1 » et le nom de l’objet, « fonc1 », saisissez bib1\fonc1.

Utilisation d’un objet de bibliothèque publique

 

1. Ouvrez l’application TI‑Nspire™ dans laquelle vous souhaitez utiliser la variable, la fonction ou le programme.

Remarque : Toutes les applications permettent d’évaluer des fonctions, mais seules les applications Calculs et Éditeur mathématique sont capables d’exécuter des programmes.

2. Tapez sur Utilitaires et accédez à Bibliothèques.
3. Saisissez le nom de l’objet que vous souhaitez utiliser.

Remarque : Si vous ne voyez pas l’objet, rafraîchissez les bibliothèques.

4. Si des arguments sont requis, saisissez-les entre les parenthèses.
5. Tapez sur entrée pour insérer l’objet dans le classeur.
Utilisation d’un objet de bibliothèque privée

 

1. Ouvrez l’application TI‑Nspire™ dans laquelle vous souhaitez utiliser la variable, la fonction ou le programme.

Remarque : Toutes les applications permettent d’évaluer des fonctions, mais seules les applications Calculs et Éditeur mathématique sont capables d’exécuter des programmes.

2. Saisissez le nom de l’objet, par exemple bib1\fonc1 ().

Dans le cas d’une fonction ou d’un programme, ajoutez toujours des parenthèses à la suite du nom.

3. Si des arguments sont requis, saisissez-les entre les parenthèses.
4. Tapez sur entrée pour insérer l’objet dans le classeur.
Aperçu des arguments

 

Si vous avez oublié le nom exact ou l’ordre des arguments requis pour un objet de bibliothèque privée, vous pouvez :

Ouvrir le classeur de bibliothèque qui contient l’objet pour consulter l’argument, ainsi que d’autres informations ;

—OU—

Saisir getVarInfo [chaîne du nom de la bibliothèque] dans tout classeur ouvert, afin de consulter une liste de variables définies dans un objet ;

—OU—

Accéder aux arguments et à l’aide par le biais du menu Utilitaires.
a) Tapez sur UtilitairesBibliothèques.
b) Saisissez le nom de la bibliothèque que vous souhaitez ouvrir.
c) Tapez sur le nom de la fonction que vous souhaitez consulter.

 

© 2013-2014 Texas Instruments Incorporated