Códigos de aviso e mensagens

Pode utilizar a função warnCodes() para guardar os códigos de avisos gerados ao avaliar uma expressão. Esta tabela lista todos os códigos de aviso numéricos e as mensagens associadas. Para um exemplo de guardar códigos de aviso, consulte warnCodes(), aqui.

Código de aviso


Mensagem

10000

A operação pode introduzir soluções falsas.

Quando aplicável, tente utilizar métodos gráficos para verificar os resultados.

10001

A diferenciação de uma equação pode produzir uma equação falsa.

10002

Solução questionável

Quando aplicável, tente utilizar métodos gráficos para verificar os resultados.

10003

Precisão questionável

Quando aplicável, tente utilizar métodos gráficos para verificar os resultados.

10004

A operação pode perder as soluções.

Quando aplicável, tente utilizar métodos gráficos para verificar os resultados.

10005

cSolve pode especificar mais zeros.

10006

Solve pode especificar mais zeros.

Quando aplicável, tente utilizar métodos gráficos para verificar os resultados.

10007

Podem existir mais soluções. Tente especificar limites inferiores e superiores apropriados e/ou uma tentativa.

Exemplos que utilizam solve():

solve(Equação, Var=Tentativa)|LimiteInferior<Var<LimiteSuperior
solve(Equação, Var)|LimiteInferior<Var<LimiteSuperior
solve(Equação,Var=Tentativa)

Quando aplicável, tente utilizar métodos gráficos para verificar os resultados.

10008

O domínio do resultado pode ser inferior ao domínio da entrada.

10009

O domínio do resultado pode ser superior ao domínio da entrada.

10012

Cálculo não real

10013

^0 ou undef^0 substituído por 1

10014

undef^0 substituído por 1

10015

1^ ou 1^undef substituído por 1

10016

1^undef substituído por 1

10017

Excesso substituído por ou

10018

A operação requer e devolve um valor de 64 bits.

10019

Esgotamento de recursos, a simplificação pode estar incompleta.

10020

Argumento da função trigonométrica demasiado para redução precisa.

10021

A entrada contém um parâmetro indefinido.

O resultado pode não ser válido para todos os valores de parâmetros possíveis.

10022

A especificação dos limites superiores e inferiores adequados pode produzir uma solução.

10023

Escalar foi multiplicado pela matriz de identidade.

10024

Resultado obtido utilizando aritmética aproximada.

10025

A equivalência não pode ser verificada no modo EXACTO.

10026

A restrição pode ser ignorada. Especifique uma restrição sob a forma "Variável-Símbolo MathTest-constante" ou um conjunto destas formas, por exemplo, "x<3 and x>-12"