F

factor()

factor(Uitdr1[, Var])Þuitdrukking

factor(Lijst1[,Var])Þlijst

factor(Matrix1[,Var])Þmatrix

factor(Uitdr1) geeft Uitdr1 ontbonden ten opzichte van al zijn variabelen over een gemeenschappelijke noemer.

Uitdr1 wordt zoveel mogelijk ontbonden naar lineaire rationale factoren, zonder nieuwe niet-reële uitdrukkingen te introduceren. Dit alternatief is geschikt als u ontbinding in factoren ten opzichte van meer dan één variabele wilt.

factor(Uitdr1,Var) geeft Uitdr1 ontbonden ten opzichte van de variabele Var.

Uitdr1 wordt zoveel mogelijk ontbonden in factoren die lineair zijn in Var, zelfs als dit irrationale constanten of subuitdrukkingen die irrationaal zijn in andere variabelen oplevert.

De factoren en hun termen worden gesorteerd met Var als de hoofdvariabele. In elke factor worden gelijksoortige machten van Var samengenomen. Neem Var op als argument als u een ontbinding ten opzichte van alleen die variabele nodig heeft, en u bereid bent om irrationale uitdrukkingen in andere variabelen te accepteren om een ontbinding ten opzichte van Var te vergroten. Er kan wat onbedoelde ontbinding ten opzichte van andere variabelen optreden.

Bij de automatische instelling van de Automatische of Benaderende modus kunt u door Var op te nemen benadering met drijvende komma-coëfficiënten mogelijk maken, waar irrationale coëfficiënten niet expliciet beknopt uitgedrukt kunnen worden in termen van de ingebouwde functies. Ook als er maar één variabele is, kan het opnemen van Var een volledigere ontbinding opleveren.

Opmerking: zie ook comDenom() voor een snelle manier om partiële ontbinding te bereiken als factor() niet snel genoeg is, of het geheugen te veel belast.

Opmerking: zie ook cFactor() om volledig te ontbinden naar complexe coëfficiënten op zoek naar lineaire factoren.

factor(rationaalGetal) geeft het rationale getal ontbonden in priemfactoren. Bij samengestelde getallen neemt de berekeningstijd exponentieel toe met het aantal cijfers in de op één na grootste factor. Het ontbinden van een geheel getal van 30 cijfers kan bijvoorbeeld langer dan een dag duren, en het ontbinden van een geheel getal van 100 cijfers kan meer dan een eeuw duren.

Een berekening handmatig stoppen:

Rekenmachine: Houd de toets c ingedrukt en druk enkele malen op ·.
Windows®: Houd F12 ingedrukt en druk enkele malen op Enter.
Macintosh®: Houd F5 ingedrukt en druk enkele malen op Enter.
iPad®: De app toont een instructie. U kunt blijven wachten of annuleren.

Als u alleen wilt bepalen of een getal een priemgetal is, gebruik dan liever isPrime(). Dat is veel sneller, vooral als rationaalGetal geen priemgetal is en als de op één na grootste factor meer dan vijf cijfers heeft.

FCdf()

FCdf(ondergrens,bovengrens,dfTeller,dfNoemer)Þgetal als ondergrens en bovengrens getallen zijn, lijst als ondergrens en bovengrens lijsten zijn

FCdf(ondergrens,bovengrens,dfTeller,dfNoemer)Þgetal als ondergrens en bovengrens getallen zijn, lijst als ondergrens en bovengrens lijsten zijn

Berekent de F-kansverdeling tussen ondergrens en bovengrens voor de gespecificeerde dfTeller (aantal vrijheidsgraden) en dfNoemer.

Bij P(X { bovengrens) is de ingestelde ondergrens =0.

 

 

Fill

Fill Uitdr, matrixVarÞmatrix

Vervangt ieder element in variabele matrixVar door Uitdr.

matrixVar moet al bestaan.

Fill Uitdr, lijstVarÞlijst

Vervangt ieder element in variabele lijstVar door Uitdr.

lijstVar moet al bestaan.

FiveNumSummary

FiveNumSummary X[,[Freq][,Categorie,Opnemen]]

Levert een verkorte versie van de statistieken voor 1 variabele van lijst X. Een samenvatting van de resultaten wordt opgeslagen in de variabele stat.resultaten (hier).

X representeert een lijst met de gegevens.

Freq is een optionele lijst met frequentiewaarden. Elk element in Freq specificeert de frequentie waarmee elke overeenkomstige X-waarde voorkomt. De standaardwaarde is 1. Alle elementen moeten gehele getallen | 0 zijn.

Categorie is een lijst met numerieke categoriecodes voor de overeenkomstige X-waarden.

Opnemen is een lijst met één of meer van de categoriecodes. Alleen de gegevens waarvan de categoriecode is opgenomen in deze lijst worden opgenomen in de berekening.

Een leeg element in een van de lijsten X, Freq of Categorie resulteert in een lege plaats voor het overeenkomstige element in al deze lijsten. Voor meer informatie over lege elementen, zie hier.

 

 

Uitvoervariabele

Beschrijving

stat.MinX

Minimum van de x-waarden

stat.Q1X

1ste kwartiel van x

stat.MedianX

Mediaan van x

stat.Q3X

3de kwartiel van x

stat.MaxX

Maximum van de x-waarden

floor()

floor(Uitdr1)Þgeheel getal

Geeft het grootste gehele getal dat { dan het argument. Deze functie is hetzelfde als int().

Het argument kan een reëel of complex getal zijn.

floor(Lijst1)Þlijst

floor(Matrix1)Þmatrix

Geeft een lijst of matrix van de floor-waarde van elk element.

Opmerking: zie ook ceiling() en int().

fMax()

fMax(Uitdr, Var)ÞBooleaanse uitdrukking

fMax(Uitdr, Var,ondergrens)

fMax(Uitdr, Var,ondergrens,bovengrens)

fMax(Uitdr, Var) | ondergrens{Var{bovengrens

Geeft een Booleaanse uitdrukking die mogelijke waarden specificeert van Var die Uitdr maximaliseren of zijn kleinste bovengrens lokaliseren.

 

U kunt de (“|”)-operator gebruiken om het oplossingsinterval te beperken en/of andere beperkingen te specificeren.

Bij de instelling Benaderend van de Automatische of Benaderende modus zoekt fMax() iteratief naar één benaderend lokaal maximum. Dit is vaak sneller, vooral als u de “|”-operator gebruikt om de zoekactie te beperkten tot een relatief klein interval dat exact één lokaal maximum bevat.

Opmerking: zie ook fMin() en max().

fMin()

fMin(Uitdr, Var)ÞBooleaanse uitdrukking

fMin(Uitdr, Var,ondergrens)

fMin(Uitdr, Var,ondergrens,bovengrens)

fMin(Uitdr, Var) | ondergrens{Var{bovengrens

Geeft een Booleaanse uitdrukking die mogelijke waarden specificeert van Var die Uitdr minimaliseren of zijn grootste ondergrens lokaliseren.

U kunt de (“|”)-operator gebruiken om het oplossingsinterval te beperken en/of andere beperkingen te specificeren.

Bij de instelling Benaderend van de Automatische of Benaderende modus zoekt fMin() iteratief naar één benaderend lokaal minimum. Dit is vaak sneller, vooral als u de “|”-operator gebruikt om de zoekactie te beperkten tot een relatief klein interval dat exact één lokaal minimum bevat.

Opmerking: zie ook fMax() en min().

For

For Var, Laag, Hoog [, Stap]
Blok
EndFor

Voert de beweringen in Blok iteratief uit voor elke waarde van Var, van Laag naar Hoog, in stappen van Stap.

Var mag geen systeemvariabele zijn.

Stap kan positief of negatief zijn. De standaardwaarde is 1.

Blok kan een enkele bewering of een serie beweringen zijn die gescheiden worden door het teken “:”.

Opmerking bij het invoeren van het voorbeeld: Instructies over het invoeren van programma's met meerdere regels en functiedefinities vindt u in het hoofdstuk Rekenmachine van de handleiding van uw product.

format()

format(Uitdr[, opmaakString])Þstring

Geeft Uitdr als een tekenreeks op basis van de opmaaktemplate.

Uitdr moet vereenvoudigd worden naar een getal.

opmaakString is een string die de volgende vorm moet hebben: “F[n]”, “S[n]”, “E[n]”, “G[n][c]”, waarbij [ ] optionele gedeeltes aangeeft.

F[n]: Vaste opmaak. n is het aantal cijfers dat weergegeven moet worden achter de decimale punt.

S[n]: Wetenschappelijke opmaak. n is het aantal cijfers dat weergegeven moet worden achter de decimale punt.

E[n]: Ingenieursopmaak. n is het aantal cijfers na het eerste significante cijfer. De exponent wordt aangepast naar een veelvoud van drie, en de decimale punt wordt met nul, één of twee cijfers naar rechts verplaatst.

G[n][c]: Zelfde als de vaste opmaak, maar scheidt de cijfers links van de radix (decimale scheidingsteken) tevens in groepen van drie. c specificeert het groep-scheidingsteken; de standaardinstelling is een komma. Als c een punt is, wordt de radix weergegeven als een komma.

[Rc]: Elk van bovengenoemde specificatietekens kan als suffix de Rc radix-vlag krijgen, waarbij c een enkel teken is dat specificeert wat er gesubstitueerd moet worden voor het radixpunt.

fPart()

fPart(Uitdr1)Þuitdrukking

fPart(Lijst1)Þlijst

fPart(Matrix1)Þmatrix

Geeft de breuk van het argument.

Geeft bij een lijst of matrix de breuk van de elementen.

Het argument kan een reëel of complex getal zijn.

FPdf()

FPdf(XWaarde,dfTeller,dfNoemer)Þgetal als XWaarde een getal is, lijst als XWaarde een lijst is

Berekent de kans voor de F-verdeling bij XWaarde voor de gespecificeerde dfTeller (vrijheidsgraden) en dfNoemer.

 

freqTable4lijst()

freqTable4list(Lijst1,freqGeheelGetalLijst)Þlijst

Geeft een lijst met de elementen uit Lijst1 uitgebreid volgens de frequenties in freqGeheelGetalLijst. Deze functie kan gebruikt worden om een frequentietabel voor de Gegevensverwerking & Statistiek-toepassing samen te stellen.

Lijst1 kan elke geldige lijst zijn.

freqGeheelGetalLijst moet dezelfde afmeting als Lijst1 hebben en mag alleen niet-negatieve gehele getallen bevatten. Elk element specificeert het aantal keer dat het overeenkomstige element uit Lijst1 wordt herhaald in de resulterende lijst. Een waarde van nul sluit het overeenkomstige Lijst1-element uit.

Opmerking: u kunt deze operator vanaf het toetsenbord van de computer invoeren door freqTable@>list(...) in te typen.

Lege elementen worden genegeerd. Voor meer informatie over lege elementen, zie hier.

frequency()

frequency(Lijst1,klassenLijst)Þlijst

Geeft een lijst met de aantallen elementen in Lijst1. De aantallen zijn gebaseerd op klassen die u definieert in klassenLijst.

Als klassenLijst {b(1), b(2), …, b(n)} is, dan zijn de gespecificeerde klassen {?{b(1), b(1)<?{b(2),…,b(n-1)<?{b(n), b(n)>?}. De resulterende lijst is één element langer dan klassenLijst.

Elk element van het resultaat komt overeen met het aantal elementen in Lijst1 die binnen die klasse liggen. Uitgedrukt in termen van de countIf()-functie is het resultaat { countIf(list, ?{b(1)), countIf(list, b(1)<?{b(2)), …, countIf(list, b(n-1)<?{b(n)), countIf(list, b(n)>?)}.

Elementen van Lijst1 die niet “in een klasse geplaatst kunnen worden” worden genegeerd. Lege elementen worden eveneens genegeerd. Voor meer informatie over lege elementen, zie hier.

In de toepassing Lijsten & Spreadsheet kunt u een reeks cellen op de plaats van beide argumenten gebruiken.

Opmerking: zie ook countIf(), hier.

 

Uitleg van het resultaat:

2 elementen van Datalist zijn {2,5

4 elementen van Datalist zijn >2,5 en {4,5

3 elementen van Datalist zijn >4,5

Het element “hello” is een string en kan niet in een van de gedefinieerde klassen geplaatst worden.

FTest_2Samp

FTest_2Samp Lijst1,Lijst2[,Freq1[,Freq2[,Hypoth]]]

FTest_2Samp Lijst1,Lijst2[,Freq1[,Freq2[,Hypoth]]]

(Invoer van een gegevenslijst)

FTest_2Samp sx1,n1,sx2,n2[,Hypoth]

FTest_2Samp sx1,n1,sx2,n2[,Hypoth]

(Invoer van samenvattingsstatistieken)

Voert een F -toets met twee steekproeven uit. Een samenvatting van de resultaten wordt opgeslagen in de variabele stat.results (hier).

Voor H1: s1 > s2 stelt u Hypoth>0 in

Voor H1: s1 ƒ s2 (standaardinstelling) stelt u Hypoth = 0 in

Voor H1: s1 < s2 stelt u Hypoth<0 in

Zie voor informatie over het effect van lege elementen in een lijst “Lege elementen” (hier).

 

Uitvoervariabele

Beschrijving

stat.F

Berekende Û-statistiek voor de gegevensverzameling

stat.PVal

Kleinste significantieniveau waarbij de nulhypothese verworpen kan worden

stat.dfNumer

teller vrijheidsgraden = n1-1

stat.dfDenom

noemer vrijheidsgraden = n2-1

stat.sx1, stat.sx2

Steekproefstandaarddeviatie van de gegevensverzamelingen in Lijst 1 en Lijst 2

stat.x1_bar

stat.x2_bar

Steekproefgemiddelde van de gegevensverzamelingen in Lijst 1 en Lijst 2

stat.n1, stat.n2

Grootte van de steekproeven

Func

Func
Blok
EndFunc

Template voor het creëren van een door de gebruiker gedefinieerde functie.

Blok kan een enkele bewering of een serie beweringen zijn die gescheiden worden door het teken “:”, of een serie beweringen op aparte regels. De functie kan de instructie Return gebruiken om een specifiek resultaat te retourneren.

Opmerking bij het invoeren van het voorbeeld: Instructies over het invoeren van programma's met meerdere regels en functiedefinities vindt u in het hoofdstuk Rekenmachine van de handleiding van uw product.

Een stuksgewijs gedefinieerde functie definiëren:

Resultaat grafiek g(x)