De Eenheid Conversie-assistent gebruiken
In elke toepassing waar wiskundige invoer is toegestaan, kunt u eenheden omzetten met behulp van de Eenheid Conversie-assistent. Deze kan helpen om syntaxfouten te verminderen door automatisch de eenheden voor u in te voeren.
Voorbeeld: Zet 528 minuten om in uren. De gewenste uitdrukking is 528•_min►_hr.
| 1. | Tik op de invoerregel. |
| 2. | Klik op Utilities , en klik vervolgens op Unit Conversions. |
| 3. | Tik op Conversion Assistant, en klik dan op Done (klaar). |
Het Unit Conversion Assistant dialoogvenster verschijnt:
| 4. | Tik op de Category lijst en selecteer Time. Tik dan op < Unit Conversion Assistant. |
| 5. | Tik op de From lijst en selecteer min (minute). Tik dan op < Unit Conversion Assistant. |
Opmerking: U kunt Use existing unit onderaan de lijst selecteren als u al een eenheid hebt ingevoerd. In dit voorbeeld heeft u wellicht al 528•_min ingevoerd.
| 6. | Tik op de To lijst en selecteer hr (hour). Tik dan op < Unit Conversion Assistant. |
| 7. | Tik op OK om _min►_hr in de invoerregel te plakken. |
| 8. | Tik op enter om de uitdrukking uit te werken. |
Opmerking:
| • | De laatste Category-, From-, en To-selecties zullen behouden blijven totdat de taal gewijzigd is, of de app gedeïnstalleerd of geüpgraded wordt. |
| • | Als u een conversie invoert in een tekstveld van Notities, wordt automatisch een Wiskunde-vak aangemaakt. |
| • | Als u een conversie invoert in een lege regel in de Rekenmachine, wordt Ans automatisch voor de conversie ingevoegd. |
op de invoerregel.
, en klik vervolgens op