Eenvoudige wiskundige uitdrukkingen invoeren
Opmerking: Om een negatief getal in te voeren, tikt u op
in plaats van op het min-teken.
Stel dat u het volgende wilt uitwerken
.
| 1. | Tik op een invoerregel in het werkgebied van Rekenmachine. |
| 2. | Tik op om de uitdrukking te beginnen. |
| 3. | Tik op om de cursor terug te zetten op de basisregel. |
| 4. | De uitdrukking afmaken: |
Tik op
.
| 5. | Tik op ENTER om de uitdrukking uit te werken. |
De uitdrukking wordt weergegeven in de standaard wiskundige notatie en het resultaat wordt weergegeven aan de rechterkant van de invoerregel. Als een resultaat niet op dezelfde regel past als de uitdrukking, dan wordt dit op de volgende regel weergegeven.
De uitdrukking en het resultaat worden toegevoegd aan de geschiedenis van Rekenmachine.
om de uitdrukking te beginnen.
om de cursor terug te zetten op de basisregel.