De rekenmachine gebruiken in de Druk-om-te-toetsen-modus
Als de Druk-om-te-toetsen-modus van een rekenmachine is ingeschakeld, Het ledlampje boven op de rekenmachine knippert (op de TI-Nspire CX II). Door het lampje kunt u snel zien of de rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-modus staat, zelfs wanneer de rekenmachine is uitgeschakeld.
| • | (Numeriek) Als het ledlampje groen-groen knippert, zijn alle beperkingen geselecteerd. |
| • | (Exacte berekeningen) Als het ledlampje groen-groen knippert, zijn alle beperkingen geselecteerd en is Exacte berekeningen uitgeschakeld. |
| • | (CAS) Als het ledlampje groen-groen knippert, zijn alle beperkingen geselecteerd en is CAS uitgeschakeld. |
| • | Als het ledlampje geel-geel knippert, zijn één of meer beperkingen gewist. |
Opmerkingen:
| • | Oudere TI‑Nspire™ CAS-rekenmachines hebben geen ledlampje aan de bovenkant van de rekenmachine. |
| • | Het ledlampje op de TI‑Nspire™ CM‑C-rekenmachine geeft alleen de batterijstatus aan. Het knippert niet wanneer de rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-modus staat. |
Systeeminstellingen
De systeeminstellingen die actief waren voordat de Examenstand werd ingeschakeld, worden niet doorgegeven aan de Examenstand‑sessie. In plaats daarvan worden de systeeminstellingen ingesteld op de standaardwaarden, wanneer u voor de eerste keer de Druk-om-te-toetsen-modus inschakelt. U kunt de instellingen veranderen terwijl u in de Druk-om-te-toetsen-modus bent. Wanneer u de Druk-om-te-toetsen-modus afsluit, worden systeeminstellingen teruggezet op de instellingen van voordat u de Druk-om-te-toetsen-modus in ging.
Geheugen vrijmaken voor Examenstand-modus
Als er onvoldoende geheugen op uw rekenmachine beschikbaar is om de Examenstand-modus in te schakelen, dan verschijnt er een bericht met het advies om een aantal documenten te verwijderen.
Uw opties zijn:
| • | Een back-up maken van documenten op een computer of andere rekenmachine en vervolgens de documenten verwijderen van uw rekenmachine. U kunt de documenten terugzetten nadat u de Druk-om-te-toetsen-modus heeft afgesloten. |
| • | Onnodige documenten van uw rekenmachine verwijderen. |
Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het vrijmaken van geheugen het hoofdstuk "Bestandsbeheer" van de Starthandleiding van uw rekenmachine.
De rekenmachine aan- en uitzetten in de Druk-om-te-toetsen-modus
Als u de rekenmachine uitzet of als deze in de Automatic Power Down™ (APD™)-stand gaat terwijl deze in de Druk-om-te-toetsen-modus staat, dan blijft de machine in de testmodus wanneer u deze weer aanzet. Er verschijnt een bericht om u eraan te herinneren dat de rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-modus staat. In dit bericht worden de geselecteerde beperkingen weergegeven.
|
TI-Nspire™ CX CAS OS
|
TI-Nspire™ CX II CAS OS
|
Opmerking: als er een dialoogvenster geopend is als de rekenmachine zichzelf uitschakelt in de Druk-om-te-toetsen-modus, dan wordt dit dialoogvenster weergegeven wanneer u de rekenmachine weer inschakelt.
Automatisch opslaan
Als de rekenmachine opnieuw wordt opgestart in de Druk-om-te-toetsen-modus, dan blijft de rekenmachine in de testmodus en keert deze terug naar het laatst geopende document.
Batterijstroom beheren
Als u een TI-Nspire™- of TI-Nspire™ CAS-rekenmachine gebruikt, kunt u de batterijen verwijderen en vervangen terwijl u in de Druk-om-te-toetsen-modus bent. Als u de batterijen vervangt, blijft de rekenmachine in de testmodus. Wanneer u de rekenmachine weer aanzet, wordt het herinneringsbericht weergegeven.
Voordat u de Druk-om-te-toetsen-modus start of voordat u met een toets (examen) begint, moet u ervoor zorgen dat de oplaadbare batterij volledig is opgeladen op alle rekenmachines die een oplaadbare batterij hebben.