De Examenstand openen met een examencode
Opmerking: Dit geldt alleen voor TI-Nspire™ CX II-rekenmachines. U kunt een examencode verkrijgen door de methode Beperkingen kiezen te gebruiken of door de rekenmachine voor te bereiden in de TI-Nspire™ Premium Docentensoftware (zie de paragraaf Rekenmachines op afstand voorbereiden in die handleiding).
1. | Zorg ervoor dat de rekenmachine uitgeschakeld is. |
2. | Druk op de toetsen d c en houd deze ingedrukt. |
Laat de toetsen niet los totdat het scherm Examenstand verschijnt.
Opmerking: Dit wordt ook weergegeven na het herstellen van de fabrieksinstellingen of het opnieuw opstarten van de rekenmachine.
3. | Voer uw achtcijferige examencode in. |
Als de code geldig is, wordt een groen vinkje weergegeven.
Opmerking: In dit voorbeeld wordt de TI Factory Default Code 0001-6382 gebruikt.
4. | Druk op Volgende. |
Het scherm Samenvatting wordt weergegeven.
Scrol om de beperkingen te bekijken of druk op Terug om een andere code in te voeren.
5. | Druk op Starten om naar de Examenstand te gaan. |
Na het opnieuw opstarten wordt het scherm Samenvatting weergegeven.
6. | Druk op OK om het examen te starten. |
Notities
• | Wanneer de code is gevalideerd, wordt deze opgeslagen. De code wordt weergegeven wanneer het dialoogvenster Examenstand-code invoeren opnieuw wordt opgeroepen. |
• | Dezelfde examencodes worden gebruikt voor alle TI-Nspire™ CX II CAS-, TI-Nspire™ CX II- en TI-Nspire™ CX II-T-rekenmachines. De CAS- en Exacte berekeningen-modus worden waar nodig genegeerd. |