Een masterdocument toevoegen
Het kan voorkomen dat u een bestaand master-document wilt vervangen of dat u een masterdocument wilt toevoegen aan een opdracht die er geen heeft. Een vraag was bijvoorbeeld nagekeken met een onjuist antwoord en leerlingen kregen geen punten voor dit antwoord. U kunt leerlingen punten geven door het het antwoord op die vraag te veranderen en u kunt het masterdocument behouden als een blijvende registratie van de juiste antwoordsleutel.
Opmerking: U kunt een masterdocument toevoegen of vervangen voor een .tns-bestand, maar niet voor een Snelle peiling-bestand.
Het nieuwe masterdocument wordt gebruikt om scores van leerlingen te evalueren. Dit gaat als volgt:
| • | Als een vraag wordt veranderd, worden de antwoorden van leerlingen voor de nieuwe vraag nagekeken. |
| • | Als het nieuwe masterdocument vragen bevat die niet in het oude masterdocument stonden, worden die vragen nagekeken. Leerlingen kunnen mogelijk nul punten voor deze vragen krijgen als ze ze niet hebben gezien. |
Om een masterdocument toe te voegen of te vervangen, volgt u deze stappen:
| 1. | In de kolom Rijacties, klik op het pictogram dat overeenkomt met het .tns-bestand dat u wilt openen. |
| 2. | Klik op Bestand >Toevoegen Masterdocument. |
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een bestand kunt selecteren.
| 3. | Navigeer naar het .tns-bestand dat u wilt gebruiken als het nieuwe masterdocument en klik op Openen. |
De software geeft een waarschuwing dat het vervangen van het masterdocument de software zal activeren om de scores van de leerling opnieuw te berekenen.
| 4. | Klik op Toevoegen/Vervangen Master om het nieuwe masterdocument toe te wijzen, of klik op Annuleren om de actie te annuleren. |