Vakken voor wiskunde-uitdrukkingen deactiveren
Berekeningen worden standaard geactiveerd, wat betekent dat uitkomsten automatisch worden bijgewerkt wanneer u een uitdrukking uitwerkt of benadert. Als u niet wilt dat uitkomsten automatisch worden bijgewerkt, kunt u een vak voor wiskunde-uitdrukkingen, een groep van vakken of de gehele toepassing deactiveren.
Een vak of groep van vakken deactiveren:
| 1. | Selecteer het vak of de vakken die u wilt deactiveren. |
| 2. | Deactiveer het geselecteerde vak of de geselecteerde vakken: |
| • | Windows®: Klik op Acties > Deactiveren (of klik op de rechtermuisknop en klik op Acties > Deactiveren). |
| • | Mac®: Klik op Acties > Deactiveren (of op " + en klik op Acties > Deactiveren). |
| • | Rekenmachine: Druk op b om het Notities-menu te openen. Selecteer in het menu Acties de optie Deactiveren. |
Opmerking: U kunt een gedeactiveerd vak of gedeactiveerde vakken handmatig bijwerken door het vak of de vakken te selecteren en de procedure gebruiken die in Wiskundige uitdrukkingen uitwerken en benaderen beschreven is.
Alle vakken in de toepassing Notities deactiveren:
| ▶ | Zet in een geopend document de cursor in de Notities-toepassing die u wilt deactiveren en selecteer Alles deactiveren. |
| • | Windows®: Klik op Acties >Alles deactiveren (of klik op de rechtermuisknop en klik op Acties > Deactiveren). |
| • | Mac®: Klik op Acties > Deactiveren of op "+ klik en klik op Acties > Deactiveren. |
| • | Rekenmachine: Druk op b om het Notities-menu weer te geven. Klik in het menu Acties op Deactiveren. |
Opmerking: wanneer u deze optie in V&A- en bewijs-sjablonen gebruikt, deactiveert u met Alles deactiveren alleen de wiskunde-vakken in het huidige werkgebied.
Een vak of groep van vakken deactiveren