Wiskundige acties gebruiken

Wiskundige acties zijn beschikbaar op pagina's van Notities, het Rekenkladblok en de Rekenmachine.

Als u het contextmenu voor een geselecteerde uitdrukking of vergelijking opent, ziet u mogelijk een submenu Wiskundige acties met de beschikbare acties. Elke actie kan vragen om parameters die erbij nodig zijn.

De specifieke wiskundige acties die worden getoond zijn afhankelijk van:

Het soort uitdrukking of verband.
Het gebruikte besturingssysteem (Numeriek, Exacte berekeningen of CAS).
Beperkingen die zijn opgelegd door een actieve Examenstand---sessie.

Voorbeeld van wiskundige acties in Notities

1. Voeg een wiskunde-vak in en typ de vergelijking x2+3x+1=0, maar druk nog niet op Enter.

2. Geef het contextmenu van de vergelijking weer en selecteer Wiskundige acties.
Windows®: Klik met de rechtermuisknop op de vergelijking.
Mac®: Houd ingedrukt en klik op de vergelijking.
Rekenmachine: Wijs de vergelijking aan en druk op / b.


Besturingssystemen Numeriek en Exacte berekeningen


CAS besturingssysteem

3. Selecteer de actie die u wilt uitvoeren:
- Numeriek oplossen voor besturingssystemen Numeriek en Exacte berekeningen.
- Oplossen voor CAS besturingssysteem.

U wordt gevraagd parameters in te voeren. Bij Numeriek oplossen wordt u bijvoorbeeld gevraagd om de relevante variabele, eerste schatting, ondergrens en bovengrens.

4. Voer voor elke parameter een waarde in. Als er opties beschikbaar zijn, klikt u op een pijl om een keuze te maken.


Besturingssystemen Numeriek en Exacte berekeningen


CAS besturingssysteem

5. Klik op OK om de voltooide uitdrukking te construeren en in het wiskunde-vak te plaatsen.


Besturingssystemen Numeriek en Exacte berekeningen


CAS besturingssysteem

6. Druk op Enter om de actie te voltooien.


Besturingssystemen Numeriek en Exacte berekeningen


CAS besturingssysteem

7. U kunt dit verder onderzoeken door in het wiskunde-vak x2+3·x+1 te selecteren. Het gedeelte "=0" moet u niet opnemen.


Besturingssystemen Numeriek en Exacte berekeningen


CAS besturingssysteem

8. Geef het contextmenu voor de geselecteerde tekst weer, selecteer Wiskunde acties > Wortels van polynoom zoeken en druk op Enter om de actie te voltooien.

De actie en de resultaten worden weergegeven in een nieuw wiskunde-vak.


Numeriek besturingssysteem


Besturingssystemen Exacte berekeningen en CAS

Tips voor het gebruik van wiskundige acties in Notities

Klik voor een eerder geëvalueerde uitdrukking in de uitdrukking en geef dan het contextmenu weer.

Als u een actie selecteert, wordt de uitdrukking vervangen.

Klik voor een weergegeven resultaat in het resultaat en geef dan het contextmenu weer.

Als u een actie selecteert, verschijnt het in een nieuw wiskunde-vak.

Selecteer voor een gedeeltelijke uitdrukking of een deel van het resultaat dat deel en geef dan het contextmenu weer.

Als u een actie selecteert, verschijnt het in een nieuw wiskunde-vak.