Grafieken tekenen vanuit Notities en Rekenmachine
U kunt rechtstreeks vanuit het contextmenu een grafiek van een functie of een relatie tekenen. Deze optie is beschikbaar voor veel functies en relaties op pagina's van Notities, het Rekenkladblok en de Rekenmachine.
|
|
Als de opmaakopties van de pagina het toelaten, verschijnt de grafiek op dezelfde pagina als de functie of de relatie. Is dat niet het geval, dan verschijnt de grafiek op een aparte grafiekpagina.
Het type grafiek dat wordt gemaakt is afhankelijk van:
• | Het soort functie of relatie. |
• | Beperkingen die zijn opgelegd door een actieve sessie in de Examenstand. |
Voorbeeld van het tekenen van een grafiek in Notities
In dit voorbeeld wordt een Notities-pagina gebruikt om een kwadratische functie interactief te verkennen.
1. | Voeg een wiskunde-vak in op een nieuwe Notities-pagina en voer de volgende functiedefinitie in: |
Definieer f1(x)=x2-1·x-4
2. | Geef het contextmenu van de opdracht Define weer. Windows®: Klik met de rechtermuisknop op de opdracht. Mac®: Houd “ ingedrukt en klik op de opdracht. Rekenmachine: Wijs naar de opdracht en druk op / b. |
3. | Selecteer Grafiek in het contextmenu. |
De grafiek verschijnt in beeld. De grafiek en het wiskunde-vak zijn met elkaar verbonden, dus elke aanpassing aan de ene heeft invloed op de andere.
4. | Verken de relatie tussen de gedefinieerde functie en de grafiek: |
- | Versleep de uiteinden of het midden van de grafiek om deze te manipuleren en kijkt hoe hiermee de functiedefinitie verandert. |
—of—
- | Bewerk de gedefinieerde functie in het wiskunde-vak en kijk hoe de grafiek verandert. |