Beschrijvingen van statistische invoer
In de volgende tabel worden de verschillende manieren van invoer beschreven, die gebruikt worden in Lijsten & Spreadsheet-wizards
|
Invoer |
Beschrijving |
|
m0 |
Veronderstelde waarde van het populatiegemiddelde dat u toetst. |
|
s |
De bekende populatiestandaarddeviatie moet een reëel getal > 0 zijn. |
|
Lijst |
De naam van de lijst met de gegevens die u toetst. |
|
Frequentielijst |
De naam van de lijst met de frequentiewaarden voor de gegevens in Lijst. Standaardwaarde=1 Alle elementen moeten gehele getallen | 0 zijn. De frequentiewaarden kunnen ook als een lijst worden getypt, in de opmaak {1, 1, 3, 2}. |
|
v, Sx, n |
Samenvattingsstatistieken (gemiddelde, standaarddeviatie en steekproefgrootte) voor de toetsen en intervallen met één steekproef. |
|
s1 |
De bekende populatiestandaarddeviatie van de eerste populatie voor de toetsen en intervallen met twee steekproeven. Moet een reëel getal > 0 zijn. |
|
s2 |
De bekende populatiestandaarddeviatie van de tweede populatie voor de toetsen en intervallen met twee steekproeven. Moet een reëel getal > 0 zijn. |
|
Lijst 1, Lijst 2 |
De namen van de lijsten met de gegevens die u toetst voor de toetsen en intervallen met twee steekproeven. |
|
Frequentie 1 Frequentie 2 |
De namen van de lijsten met de frequenties voor de gegevens in Lijst 1 en Lijst 2 voor de toetsen en intervallen met twee steekproeven. Standaardwaarden=1 Alle elementen moeten gehele getallen | 0 zijn. |
|
v1, Sx1, n1, |
Samenvattingsstatistieken (gemiddelde, standaarddeviatie en steekproefgrootte) voor steekproef één en steekproef twee in toetsen en intervallen met twee steekproeven. |
|
Gepoold |
Specificeert of varianties gepoold moeten worden voor 2-steekproef t Test en 2-steekproef t Interval. |
|
p0 |
De verwachte steekproefproportie voor 1-Prop z Test. Moet een reëel getal zijn, zodat 0 < p0 < 1. |
|
x |
Het aantal successen in de steekproef voor de 1-Prop z Test en het 1-Prop z Interval. Moet een geheel getal | 0 zijn. |
|
n |
Het aantal observaties in de steekproef voor de 1-Prop z Test en het 1-Prop z Interval. Moet een geheel getal > 0 zijn. |
|
x1 |
Het aantal successen van steekproef één voor de 2-Prop z Test en het 2-Prop z Interval. Moet een geheel getal | 0 zijn. |
|
x2 |
Het aantal successen van steekproef twee voor de 2-Prop z Test en 2-Prop z Interval. Moet een geheel getal | 0 zijn. |
|
n1 |
Het aantal observaties in steekproef één voor de 2-Prop z Test en 2-Prop z Interval. Moet een geheel getal > 0 zijn. |
|
n |
Het aantal observaties in de steekproef twee voor de 2-Prop z Test en 2-Prop z Interval. Moet een geheel getal > 0 zijn. |
|
C-Niveau |
Het betrouwbaarheidsniveau voor de intervalinstructies. Moet | 0 en < 100 zijn. Als het | 1 is, wordt aangenomen dat het als percentage is gegeven en wordt het gedeeld door 100. Standaardwaarde=0,95. |
|
RegVgl |
De prompt voor de naam van de functie waar de berekende regressievergelijking moet worden opgeslagen. |