Spreadsheetgegevens creëren en delen als lijsten
U kunt een kolom definiëren als een benoemde lijst met elementen van eenzelfde type gegevens. Na het definiëren van een lijst kunt u hieraan koppelen vanuit Grafieken & Meetkunde, Rekenmachine, Gegevensverwerking & Statistiek en andere exemplaren van Lijsten & Spreadsheet binnen de huidige opgave.
Opmerking: Lijsten & Spreadsheet kan maximaal 2.500 elementen in een lijst weergeven
U kunt een kolom met gegevens delen door hem te benoemen als een lijstvariabele.
Opmerking: vermijd het om variabelen te definiëren die dezelfde namen hebben als de variabelen die gebruikt worden bij statistische analyse. In bepaalde gevallen zou er dan een fout kunnen optreden.
Variabelenamen die gebruikt worden voor statistische analyse staan vermeld in de TI-Nspire™ Handleiding, onder het kopje stat.results.
| 1. | Klik op de cel om naar de naamcel van de kolom te gaan (de bovenste cel van de kolom). |
—of—
Druk zo vaak als nodig op ▲.
| 2. | Typ een naam voor de lijstvariabele in en druk op Enter. |
De kolom is nu beschikbaar als lijstvariabele voor andere TI-Nspire™-toepassingen.
| 3. | Creëer elementen in de lijst op dezelfde manier als u gegevens creëert in spreadsheetcellen. U kunt bijvoorbeeld de gegevens in iedere cel typen of een formule gebruiken om een kolom gegevens te genereren. |
Opmerkingen:
| • | Als er al een variabele met de door u gespecificeerde naam bestaat in de huidige opgave, geeft Lijsten & Spreadsheet een foutmelding weer. |
| • | Wanneer u de kolomformulecel van een lijst selecteert, wordt de lijstnaam in een uitdrukking weergegeven, vergelijkbaar met breedte:=. |
| • | Lijsten kunnen lege elementen bevatten (aangeduid met "_") . |
| • | U kunt naar een specifiek element in een benoemde lijst verwijzen vanuit de Rekenmachine-toepassing. Gebruik de lijstnaam en de positie van het element binnen de lijst. In een lijst met de naam Hoogtes, verwijst u bijvoorbeeld naar het eerste element met Hoogtes[1]. De uitdrukking Hoogtes[2] verwijst naar het tweede element, en zo verder. |
Door een kolom te koppelen aan een bestaande lijstvariabele kunt u de waarden in de lijst makkelijk bekijken en bewerken. De lijst kan elke willekeurige gedeelde lijst in de huidige opgave zijn en kan gedefinieerd worden in Grafieken & Meetkunde, Rekenmachine of een exemplaar van Lijsten & Spreadsheet.
Nadat u een kolom aan een lijst heeft gekoppeld, toont Lijsten & Spreadsheet automatisch alle veranderingen die u in de lijst aanbrengt met andere TI-Nspire™-toepassingen
| 1. | Klik op de kolomformulecel (de tweede cel van boven) van de kolom die u wilt koppelen aan de variabele |
| 2. | Typ de naam van de lijstvariabele in waaraan u wilt koppelen |
—of—
Klik op
op de werkbalk (druk op h op de rekenmachine), klik op Koppelen aan en klik op de variabele waaraan u wilt koppelen.
| 3. | Druk op Enter. |
De kolom toont de lijstelementen
Opmerkingen:
| • | U kunt niet vaker dan één keer aan dezelfde variabele koppelen op dezelfde pagina. |
| • | Wees voorzichtig als u koppelt aan een systeemvariabele. Als u dit wel doet, wordt de variabele mogelijk niet geüpdatet door het systeem. Systeemvariabelen zijn onder andere ans en statistische resultaten (zoals stat.resultaten, stat.RegVgl en stat.Resid). |
Als u een element invoegt in een lijst, schuiven de overige elementen omlaag om ruimte te creëren. De andere kolommen worden niet aangepast.
| ▶ | Klik op Invoegen> Cel invoegen. |
Wanneer u een element verwijdert, schuiven de overige elementen naar boven om de ruimte op te vullen De verschuiving omhoog betreft alleen de geselecteerde kolom
| 1. | Klik op de cel van het element dat u wilt verwijderen. |
| 2. | Open het contextmenu voor de cel en klik op Cel verwijderen. |
Opmerking: Als u op Del of Backspace drukt om de inhoud van de cel te wissen in plaats van het lijstelement te verwijderen, dan krijgt het element de waarde 0 (nul) De overige lijstelementen verschuiven niet.
Een spreadsheetkolom delen als een lijstvariabele