Licentietypes

Er zijn de volgende soorten licenties voor TI-software.

Enkele licenties

Een enkele licentie is geldig voor TI-software die op één computer is geïnstalleerd. Deze wordt geactiveerd zodra u de  software gaat gebruiken.

Een internetverbinding is nodig voor het activeren van de licentie.

Volumelicenties

Een volumelicentie is een licentie voor meerdere gebruikers, die gebruik van TI-software biedt op basis van het aantal gebruikers en computers.

Het is een enkele licentie die een reeks plaatsen (pool) beheert. Het aantal plaatsen wordt gespecificeerd op het moment van aankoop. De pool kan worden verdeeld over meerdere licentienummers, bijvoorbeeld over drie nummers, waarbij ieder nummer 10 plaatsen beheert, in een Volumelicentie van 30-plaatsen.

De TI-software wordt geïnstalleerd op iedere computer in de 'pool'. Het licentienummer blijft standaard bij de  computer horen en wordt geactiveerd wanneer de TI-software op die computer wordt geopend.

Een internetverbinding is nodig voor het activeren van de licentie.

Gelijktijdige licenties

Een Gelijktijdige licentie is een enkel licentienummer dat wordt geïnstalleerd op de licentieservicecomputer die de TI-Admin-software uitvoert en die wordt gebruikt om het plaatsgebruik te beheren.

Met een Gelijktijdige licentie kan de TI-software worden geïnstalleerd op alle schoolcomputers en worden gebruikt wanneer er een plaats beschikbaar is:

Wanneer een gebruiker de software opent, controleert de licentieservice of er een plaats is voor de gebruiker en wijst deze toe.
Wanneer de gebruiker de software afsluit, wordt de plaats aan de pool teruggegeven.

Dit proces is van toepassing tot aan het maximum aantal plaatsen dat is gespecificeerd op het moment van aankoop.

Een internetverbinding is nodig voor het installeren en activeren van de TI-Admin software op de licentieservicecomputer. De computers waarop de TI-software wordt gebruikt, moeten via het schoolnetwerk zijn verbonden met de licentieservicecomputer voor het beheren van de plaatsen.

Licentie voor meervoudige activeringen

Een Licentie voor Meervoudige activering is een licentie voor meerdere gebruikers, die het gebruik van TI-software regelt op basis van het aantal gebruikers en het aantal computers.

De licentie wordt geleverd in een bestand, dat op een specifieke locatie wordt geplaatst op computers waarop de software is geïnstalleerd.

Het bestand wordt gebruikt om de software te activeren en gebruikers krijgen geen licentienummer.

Voor computers waarop de TI-software wordt gebruikt, is een internetverbinding en een verbinding met het schoolnetwerk niet vereist. Software kan worden geïnstalleerd via hard-disk-imaging en andere gebruikelijke methoden.

Voor een Licentie met meervoudige activeringen moet de software op elke computer periodiek worden geactiveerd:

De licentie kan worden aangeschaft als eeuwigdurende licentie (verlengd voor een volgende periode zonder extra kosten) of als een niet-verlengbaar abonnement.
De abonnementsverlenging produceert een nieuw licentiebestand dat moet worden geïmplementeerd op de computers waarop de TI-software draait.

Door school beheerde licenties

De Door school beheerde licentie is een licentie voor meerdere gebruikers, die het gebruik van TI-software regelt op basis van het aantal gebruikers (docent of leerling) en het aantal computers.

De Door school beheerde licentie wordt centraal beheerd en geactiveerd op de licentieservicecomputer die met het schoolnetwerk is verbonden.

Wanneer een gebruiker de software opent, kan deze worden uitgevoerd wanneer aan de volgende verbindingsvereisten is voldaan:

De computer is verbonden met de licentieservicecomputer en er zijn plaatsen beschikbaar.
De computer is niet verbonden met het netwerk, maar heeft in de afgelopen 30 dagen een geslaagde verbinding met de licentieservicecomputer gemaakt.

Een internetverbinding is nodig voor het installeren en activeren van de TI-Admin-software op de licentieservicecomputer. De computers waarop de TI-software wordt gebruikt, moeten via het schoolnetwerk zijn verbonden met de licentieservicecomputer voor het beheren van de plaatsen.

Software kan via hard-disk-imaging en andere gebruikelijke methoden worden geïnstalleerd op de computers waarop de TI-software wordt gebruikt.

Voor de Door school beheerde licentie wordt de licentieservice periodiek geactiveerd:

De licentie kan worden aangeschaft als eeuwigdurende licentie (verlengd voor een volgende periode zonder extra kosten) of als een niet-verlengbaar abonnement.
Het abonnement wordt verlengd met een nieuw licentienummer dat moet worden geactiveerd met de licentieservicecomputer.