Een sensor voor automatische activeren instellen.
Om automatisch te starten met het verzamelen van gegevens gebaseerd op een specifieke sensorwaarde, moeten de TI-Nspire™-labslede en de sensor aangesloten zijn.
1. | Sluit de sensor aan. |
2. | Klik op Experiment > Geavanceerde installatie > Activering > Instellen. |
Het dialoogvenster Trigger configureren wordt weergegeven.
3. | Selecteer uit de vervolgkeuzelijst De sensor voor gebruik als trigger selecteren. |
Opmerking: Het menu geeft de sensoren weer die zijn aangesloten op de TI-Nspire™ labslede.
4. | Selecteer een van de volgende uit de vervolgkeuzelijst Het type activering selecteren. |
• | Oplopend door drempel. Gebruik om de oplopende waarden te activeren. |
• | Afnemend door drempel. Gebruikt om de aflopende waarden te activeren. |
5. | Typ de juiste waarde in het veld Voer de startdrempel in, in eenheden van de geselecteerde sensor. |
Wanneer u de triggerwaarde invoert, voert u een waarde in die binnen het bereik van de sensor ligt.
Als u het eenheidstype verandert nadat u de drempel instelt, wordt de waarde automatisch bijgewerkt.
Als u bijvoorbeeld de Vernier-gasdruksensor gebruikt met de eenheden ingesteld als atm en u deze eenheden later wijzigt in kPa, worden de instellingen bijgewerkt.
6. | Typ het aantal gegevenspunten in voordat de activeringswaarde wordt weergegeven. |
7. | Klik op OK. |
De activering is nu ingesteld en geactiveerd alsof er waarden zijn ingevoerd.
8. | (Optioneel) Selecteer Experiment > Geavanceerde installatie > Activering om te controleren of de actieve indicator is ingesteld op Ingeschakeld. |
Belangrijk: Wanneer de activering is ingeschakeld, blijft deze actief totdat hij wordt uitgeschakeld of totdat u een nieuw experiment start.
Een uitgeschakelde activering inschakelen
Als u de activeringswaarden instelt in het lopende experiment en u deze uitschakelt, kunt u de activeringen weer inschakelen.
Een activering inschakelen:
▶ | Klik op Experiment > Geavanceerde installatie > Activering > Inschakelen. |
Een ingeschakelde activering uitschakelen
De actieve activering uitschakelen.
▶ | Klik op Experiment > Geavanceerde installatie > Activering > Uitschakelen. |