Verzamelde gegevens in de tabelweergave tonen
Tabelweergave biedt een andere manier om verzamelde gegevens te sorteren en te bekijken.
| ▶ | Klik op het tabblad Tabelweergave |
U kunt kolommen een naam geven en de decimale punten en de precisie die u wilt gebruiken, definiëren.
| 1. | Selecteer uit het menu Gegevens Kolomopties. |
Opmerking: U kunt in elke weergave, Meter, Grafiek of Tabel, deze menu-opties aanklikken. De resultaten zullen nog steeds zichtbaar zijn.
| 2. | Klik op de naam van de kolom die u wilt definiëren. |
Het dialoogvenster Kolomopties wordt geopend.
| 3. | Typ de lange naam voor de kolom in het Naamveld. |
| 4. | Typ de verkorte naam voor de kolom in het veld Korte naam. |
Opmerking: Deze naam wordt weergegeven als de kolom niet kan worden uitgerekt om de volledige naam weer te geven.
| 5. | Typ het aantal eenheden in het Eenheden-veld. |
| 6. | Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergegeven nauwkeurigheid de nauwkeurigheidswaarde. |
Opmerking: De standaardnauwkeurigheid hangt af van de nauwkeurigheid van de sensor.
| 7. | Selecteer Aan lijst koppelen om te koppelen naar de symbooltabel en maak deze informatie beschikbaar voor andere TI-Nspire™-toepassingen. |
Opmerking: Koppelen is de standaard voor de meeste sensoren.
Belangrijk: Hartslag- en bloeddruksensoren vereisen een enorme hoeveelheid gegevens om van nut te kunnen zijn en de standaard voor deze sensoren is om niet gekoppeld te zijn om de systeemprestaties te bevorderen.
| 8. | Selecteer Wijzigingen toepassen op alle gegevenssets om deze gegevens toe te passen op alle gegevenssets. |
| 9. | Klik op OK. |
De kolominstellingen worden nu gedefinieerd met de nieuwe waarden.
Voeg een nieuwe kolom toe om gegevens handmatig in te voeren. Sensorkolommen kunnen niet worden aangepast, maar handmatig ingevoerde gegevens kunnen worden bewerkt.
| 1. | Klik op Gegevens > Nieuwe handmatige kolom. |
Het dialoogvenster Kolomopties wordt geopend.
| 2. | Typ de lange naam voor de kolom in het Naamveld. |
| 3. | Typ de verkorte naam voor de kolom in het veld Korte naam. |
Opmerking: Deze naam wordt weergegeven als de kolom niet kan worden uitgerekt om de volledige naam weer te geven.
| 4. | Typ de eenheden die worden gebruikt. |
| 5. | Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergegeven nauwkeurigheid de nauwkeurigheidswaarde. |
Opmerking: De standaardnauwkeurigheid hangt af van de nauwkeurigheid van de sensor.
| 6. | (Optioneel) Selecteer Wijzigingen toepassen op alle gegevenssets om deze gegevens toe te passen op alle gegevenssets. |
| 7. | (Optioneel) Selecteer Waarden genereren om de rijen automatisch te vullen. |
Als u deze optie selecteert, voltooit u deze stappen:
| a) | Typ een startwaarde in het veld Start. |
| b) | Typ een eindwaarde in het veld Einde. |
| c) | Typ de waardetoename in het veld Verhogen. |
Het aantal punten wordt berekend en weergegeven in het veld Aantal punten.
| 8. | Selecteer Van lijst koppelen om te koppelen naar gegevens in een andere TI-Nspire™-toepassing. |
Opmerking: Deze lijst wordt alleen gevuld wanneer er gegevens zijn in de andere toepassing en er een kolom-label is.
| 9. | Selecteer Aan lijst koppelen om te koppelen naar de symbooltabel en maak deze informatie beschikbaar voor andere TI-Nspire™-toepassingen. |
Opmerking: Koppelen is de standaard voor de meeste sensoren.
Belangrijk: Hartslag- en bloeddruksensoren vereisen een enorme hoeveelheid gegevens om van nut te kunnen zijn en de standaard voor deze sensoren is om niet gekoppeld te zijn om de systeemprestaties te bevorderen.
| 10. | Klik op OK. |
Er wordt een nieuwe kolom aan de tabel toegevoegd. Deze kolom kan worden bewerkt.
U kunt een extra kolom toevoegen aan de gegevensset waarin de waarden worden berekend van een expressie met minimaal één van de bestaande kolommen.
Gebruik een berekende kolom bij het vinden van de afgeleide voor pH-gegevens. Zie Afgeleide instellingen aanpassen voor meer informatie.
| 1. | Klik op Gegevens > Nieuw berekende kolom. |
Het dialoogvenster Kolomopties wordt geopend.
| 2. | Typ de lange naam voor de kolom in het Naamveld. |
| 3. | Typ de verkorte naam voor de kolom in het veld Korte naam. |
Opmerking: Deze naam wordt weergegeven als de kolom niet kan worden uitgerekt om de volledige naam weer te geven.
| 4. | Typ de eenheden die worden gebruikt. |
| 5. | Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergegeven nauwkeurigheid de nauwkeurigheidswaarde. |
Opmerking: De standaardnauwkeurigheid hangt af van de nauwkeurigheid van de sensor.
| 6. | Typ in het veld Uitdrukking een berekening met daarin een van de kolomnamen. |
Opmerking: De door het systeem geleverde kolomnamen zijn afhankelijk van de geselecteerde sensoren en wijzigingen die zijn doorgevoerd in het naamveld in de Kolom-opties.
Belangrijk: In het veld Expressie wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters (Voorbeeld: ("Druk" is niet hetzelfde als "druk".)
| 7. | Selecteer Aan lijst koppelen om te koppelen naar de symbooltabel en maak deze informatie beschikbaar voor andere TI-Nspire™-toepassingen. |
Opmerking: Koppelen is de standaard voor de meeste sensoren.
Belangrijk: Hartslag- en bloeddruksensoren vereisen een enorme hoeveelheid gegevens om van nut te kunnen zijn en de standaard voor deze sensoren is om niet gekoppeld te zijn om de systeemprestaties te bevorderen.
| 8. | Klik op OK. |
De nieuw berekende kolom wordt gemaakt.
De tabelweergave selecteren