Verzamelde gegevens in de grafiekweergave tonen
Wanneer u gegevens verzamelt, worden deze zowel in de grafiek- als in de tabelweergave geschreven. Gebruik de grafiekweergave
Belangrijk: Het grafiekmenu en items van het menu Analyseren, zijn alleen actief wanneer u in de grafiekweergave werkt.
| ▶ | Klik op het tabblad Grafiekweergave |
Gebruik het menu "Grafiek tonen" om afzonderlijke grafieken te tonen wanneer u het volgende gebruikt:
| • | Een sensor die meer dan één kolom met gegevens tekent. |
| • | Meerdere sensoren met verschillende gedefinieerde eenheden op hetzelfde moment. |
In dit voorbeeld zijn twee sensoren (de gasdruksensor en de handdynamometer) gebruikt in dezelfde run. De volgende afbeelding toont de kolommen Tijd, Kracht en Druk in de tabelweergave om duidelijk te maken waarom er twee grafieken worden weergegeven.
Een van twee grafieken weergeven
Wanneer twee grafieken worden weergegeven is de bovenste grafiek Grafiek 1 en de onderste grafiek Grafiek 2.
Alleen Grafiek 1 weergeven:
| ▶ | Selecteer Grafiek > Grafiek weergeven > Grafiek 1. |
Alleen Grafiek 1 wordt weergegeven.
Alleen Grafiek 2 weergeven:
| ▶ | Selecteer Grafiek > Grafiek weergeven > Grafiek 2. |
Alleen Grafiek 2 wordt weergegeven.
Beide grafieken weergeven
Zowel Grafiek 1 als Grafiek 2 weergeven:
| ▶ | Selecteer Grafiek > Grafiek weergeven > Beide. |
Grafiek 1 en Grafiek 2 worden weergegeven.
Gebruik de Pagina-indelingweergave wanneer Grafiek weergeven niet de juiste oplossing is om meer dan één grafiek te laten zien.
De optie Grafiek weergeven is niet geschikt voor:
| • | Meerdere runs met één sensor. |
| • | Twee of meer dezelfde sensoren. |
| • | Meerdere sensoren die dezelfde kolom(men) met gegevens gebruiken. |
Pagina-indeling gebruiken:
| 1. | Open de oorspronkelijke gegevensset die u in twee grafiekvensters wilt zien. |
| 2. | Klik op Bewerken > Pagina-indeling >Indeling selecteren. |
| 3. | Selecteer het type pagina-indeling dat u wilt gebruiken. |
| 4. | Klik op Klik hier om een toepassing toe te voegen. |
| 5. | Selecteer Vernier DataQuest toevoegen™. |
De Vernier DataQuest™ toepassing wordt toegevoegd aan de tweede weergave.
| 6. | Om de afzonderlijke weergaven te zien, navigeert u naar de weergave die u wilt veranderen en dan selecteert u Weergave > Tabel. |
De nieuwe weergave wordt getoond.
| 7. | Om dezelfde weergave te tonen, klikt u op de weergave om deze te wijzigen. |
| 8. | Klik op Weergave > Grafiek. |
De nieuwe weergave wordt getoond.
Grafiekweergave selecteren