Sensoren aansluiten
Rechtstreeks aan te sluiten USB-sensoren zoals de Vernier Go!Temp®-temperatuursensor (voor computers) of de Vernier EasyLink®-temperatuursensor (voor rekenmachines) sluit u op de computer of rekenmachine aan zonder dat een sensorinterface nodig is.
Voor andere sensoren is een sensorinterface nodig zoals de TI-Nspire™ Labslede.
Direct verbinden
| ▶ | Verbindt de kabel op de sensor direct met de USB-poort van de computer of met een passende poort op de rekenmachine. |
Verbinden via een sensorinterface
| 1. | Sluit de sensor aan op de sensorinterface met de mini-USB, USB, of een BT-connector en de juiste kabel. |
| 2. | Sluit de interface aan op de computer of rekenmachine met de juiste connector en kabel. |
Opmerking: Om de rekenmachine aan te sluiten op een TI-Nspire™ labslede schuift u de rekenmachine in de connector onderin de labslede.