Grafieken & Meetkunde-instellingen aanpassen
Grafieken & Meetkunde-instellingen regelen hoe informatie wordt weergegeven in geopende opgaven en in daaropvolgende nieuwe opgaven. Wanneer u toepassingsinstellingen aanpast, worden uw selecties de standaardinstellingen voor uw werk in de Grafieken & Meetkunde-toepassingen.
Voer de volgende stappen uit om de Grafieken & Meetkunde-instellingen te veranderen en van deze instellingen de standaardinstellingen te maken voor alle nieuwe Grafieken & Meetkunde-documenten en het Rekenkladblok.
1. | Open een document met een geactiveerde Grafieken- of Meetkunde-toepassing. |
2. | Druk op b 9 (b > Instellingen). |
Het dialoogvenster Grafieken & Meetkunde instellingen wordt geopend.
3. | Druk op e om door de lijst met instellingen te lopen. Klik op ¢ om de vervolgkeuzelijst te openen om de waarden voor elke instelling te bekijken. |
Veld |
Waarden |
Cijfers weergeven |
Auto Drijvend Zwevend1 - Zwevend12 Vast0 - Vast12 |
Grafiekhoek |
Auto Radialen Graden Decimale graden |
Meetkundehoek |
Auto Radialen Graden Decimale graden |
Rooster |
Geen raster Puntraster Raster met lijnen |
4. | Druk op de toetsen ¤ om de waarden weer te bekijken en druk dan op x of · om een waarde te selecteren. |
5. | Selecteer of deselecteer in de onderste helft van het dialoogvenster een keuzevakje om een optie in of uit te schakelen. |
Selectievakje |
Werking wanneer geselecteerd |
Plotlabels automatisch verbergen |
Plotlabels worden alleen weergegeven als u met de cursor over een plot beweegt of als de plot geselecteerd of gepakt wordt. |
Eindwaarden assen weergeven |
Toont een numeriek label bij de kleinste en grootste waarde die zichtbaar zijn op een as. |
Tooltips voor functiemanipulatie weergeven |
Geeft handige informatie weer bij het manipuleren van functiegrafieken. |
Automatisch interessante punten zoeken |
Geeft nulpunten, minima en maxima voor functiegrafieken en objecten weer tijdens het volgen van functiegrafieken. |
Hoeken van geometrische driehoeken dwingen tot gehele getallen. |
Beperkt de hoeken van een driehoek tot waarden met gehele getallen terwijl u de driehoek maakt of bewerkt. Deze instelling geldt alleen in de geometrische weergave met de geometrische hoekeenheid ingesteld op graden of decimale graden. Niet van toepassing op analytische driehoeken in grafiekweergave of op analytische driehoeken in het analysevenster of de geometrische weergave. Deze instelling heeft geen gevolgen voor bestaande hoeken, en is niet van toepassing bij het bouwen van een driehoek op basis van eerder ingevoegde punten. Deze instelling is standaard niet geselecteerd. |
punten labelen |
Geldt voor labels (A, B, ..., Z, A1, B1, en zo verder) tot punten, lijnen en hoekpunten van geometrische vormen terwijl u ze tekent. De labelrij begint bijA voor elke pagina in een document. Deze instelling is standaard niet geselecteerd. Opmerking: Als u een nieuw object maakt dat gebruik maakt van bestaande niet-gelabelde punten, dan worden die punten niet automatisch gelabeld in het uitgevoerde object. |
6. | Kies één van de volgende opties: |
• | Om de instellingen alleen op het geopende document toe te passen klikt u op OK. |
• | Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten zonder veranderingen aan te brengen. |