Appendix A: Conversiecategorieën en -eenheden
De volgende tabel bevat de categorieën, met de bijbehorende eenheden,die beschikbaar zijn in de Eenheid Conversie-assistent. Wanneer de eenheden op de invoerregel worden geplakt, worden onderstrepingstekens (_) toegevoegd voor de naam van elke eenheid om ze van andere variabelen te onderscheiden. Bijvoorbeeld:
• | _cm►_m |
• | _km/_hr►_m/_s |
• | _¡C►_¡F |
Categorie |
Eenheden |
---|---|
Lengte |
Å (Angstrom) au (astronomische eenheid) cm (centimeter) dm (decimeter) fath (fathom) fm (fermi) ft (voet) in (inch) km (kilometer) ltyr (lichtjaar) m (meter) mm (micron) mi (mijl) mil (1/1000 inch) mm (millimeter) nm (nanometer) Nmi (zeemijl) pc (parsec)
yd (yard) |
oppervlak |
cm2 dm2 ft2 ha (hectare) in2 km2 m2 mi2 mm2 yd2 |
Volume |
cm3
dm3 ft3 floz (US vloeistof ounce) flozUK (Britse vloeistof-ounce) gal (US gallon) galUK (Britse gallon) in3 l (liter) m3 ml (milliliter) pt (pint) qt (quart) tbsp (eetlepel) tsp (theelepel) yd3 |
Tijd |
hr (uur) min (minuut) ms (milliseconde) ms (microseconde) ns (nanoseconde) s (seconde)
yr (jaar) |
Snelheid |
ft/min ft/s
km/h km/min km/s m/s mi/h mi/min mi/s |
Temperatuur |
¡C (Celsius) ¡F (Fahrenheit) K (Kelvin) ¡R (Rankine) |
Massa |
amu (atomaire massa-eenheid) gm (gram) kg (kilogram) lb (pond) mg (milligram) mton (metrische ton) oz (ounce)
tonUK (long ton) |
Hoeken |
kgf (kilogram kracht) lbf (pond kracht) N (newton) tonf (ton kracht) |
Energie |
BTU (Britse warmte-eenheid) cal (calorie)
eV (elektronvolt) ftlb (voet-pond) J (joule) kcal (kilocalorie) kJ (kilojoule) kgf*m kWh (kilowattuur) latm (liter atmosfeer) |
Vermogen |
pk (paardenkracht) kW (kilowatt) PS (metrische paardenkracht) W (watt) |
Druk |
atm (atmosfeer)
inH2O (inches water) inHg (inches kwik) kPa (kilopascal) kgf/cm2 lbf/in2 mbar (millibar) mmH2O (millimeters water) mmHg (millimeter kwik) N/m2 Pa (pascal) psi (pond per vierkante inch) torr (millimeters kwik) |