CAS: Werken met meeteenheden
In de Catalogus is een lijst met voorgedefinieerde constanten en meeteenheden opgenomen. U kunt ook uw eigen eenheden creëren.
Opmerking: als u de naam van een eenheid weet, kunt u de eenheid direct intypen. U kunt bijvoorbeeld _qt typen om quarts (Amerikaanse maateenheid) te specificeren. Druk op / _ om het onderstrepingsteken op de rekenmachine te typen.
U kunt een waarde van de ene naar de andere willekeurige eenheid binnen dezelfde categorie (bijvoorbeeld lengte) converteren.
Voorbeeld: Converteer 12 meter naar voet met behulp van de Catalogus. De gewenste uitdrukking is 12•_m►_ft.
| 1. | Typ 12 in op de invoerregel. |
| 2. | Klik in het tabblad Hulpprogramma's op om de eenhedenconversies weer te geven. |
Rekenmachine: Druk op k 3.
| 3. | Klik op de categorie Lengte om de lijst met voorgedefinieerde lengte-eenheden uit te vouwen. |
Rekenmachine: Scrol naar de categorie Lengte en druk op Enter.
| 4. | Scrol naar meter. |
Rekenmachine: Scrol naar _m (let op de hint meter in het Helpvenster).
| 5. | Druk op Enter om _m in de invoerregel te plakken. |
| 6. | Selecteer de conversie-operator (►) bovenaan de lijst met eenheden en druk op Enter om deze in de invoerregel te plakken. |
| 7. | Selecteer _ft uit de categorie Lengte en druk op Enter. |
| 8. | Druk op Enter om de uitdrukking uit te werken. |
Net als bij voorgedefinieerde eenheden moeten namen van door de gebruiker gedefinieerde eenheden met een onderstrepingsteken beginnen.
Voorbeeld: Definieer met behulp van de voorgedefinieerde eenheden _ft en _min een eenheid met de naam _fpm waarmee u snelheidswaarden in voet per minuut kunt invoeren, en snelheidsresultaten naar voet per minuut kunt converteren.
Nu kunt u de nieuwe snelheidseenheid _fpm gebruiken.
CAS: Meeteenheden converteren
om de eenhedenconversies weer te geven.