Constanten en waarden
De volgende tabel vermeldt de constanten en hun waarden die beschikbaar zijn bij het uitvoeren van eenheidsconversies. Ze kunnen met de hand worden ingetypt of geselecteerd uit de lijst met Constanten in Utilities > Unit Conversions (Rekenmachine: druk op k 3).
constante |
Naam |
Waarde |
---|---|---|
_c |
lichtsnelheid |
299792458 _m/_s |
_Cc |
Coulomb-constante |
8987551787.3682 _m/_F |
_Fc |
Constante van Faraday |
96485.33289 _coul/_mol |
g |
zwaartekrachtversnelling |
9.80665 _m/_s2 |
_Gc |
zwaartekrachtconstante |
6.67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
_h |
Constante van Planck |
6.626070040E-34 _J _s |
_k |
constante van Boltzmann |
1.38064852E-23 _J/_¡K |
_m0 |
permeabiliteit van een vacuüm |
1.2566370614359E-6 _N/_A2 |
_mb |
Bohr magneton |
9.274009994E-24 _J _m2/_Wb |
_Me |
elektronenrustmassa |
9.10938356E-31 _kg |
_Mm |
muon massa |
1.883531594E-28 _kg |
_Mn |
neutronenrustmassa |
1.674927471E-27 _kg |
_Mp |
protonenrustmassa |
1.672621898E-27 _kg |
_Na |
getal van Avogadro |
6.022140857E23 /_mol |
_q |
elektronenlading |
1.6021766208E-19 _coul |
_Rb |
Bohr-straal |
5.2917721067E-11 _m |
_Rc |
Molaire gasconstante |
8.3144598 _J/_mol/_¡K |
_Rdb |
Rydbergconstante |
10973731.568508/_m |
_Re |
elektronstraal |
2.8179403227E-15 _m |
_u |
atomaire massa |
1.660539040E-27 _kg |
_Vm |
molair volume |
2.2413962E-2 _m3/_mol |
_H0 |
diëlektrische constante van een vacuüm |
8.8541878176204E-12 _F/_m |
_s |
constante van Stefan-Boltzmann |
5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
_f0 |
magnetisch flux-quantum |
2.067833831E-15 _Wb |