TI System-menu
Dit submenu bevindt zich onder More modules (Meer modules).
Opmerking: Bij het maken van een nieuw programma dat deze module gebruikt, wordt aanbevolen om het programmatype Delen van gegevens te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat alle relevante modules worden geïmporteerd.
object |
matrix |
---|---|
from ti_system import * |
Importeert alle methoden (functies en opdrachten) uit de ti_systeemmodule. |
recall_value("name") |
Roept een vooraf gedefinieerde OS-variabele (waarde) genaamd "naam" opnieuw aan. |
store_value("name",value) |
Slaat een Pythonvariabele (waarde) op in een OS-variabele met de naam "naam". |
recall_list("name") |
Roept een vooraf gedefinieerde OS-lijst met de naam "naam" opnieuw aan. |
store_list("name",list) |
Slaat een pythonlijst (lijst) op in een OS lijstvariabele met de naam "naam". |
eval_function("name",value) |
Werkt een vooraf gedefinieerde OS-functie uit voor de gespecificeerde waarde. |
get_platform() |
Geeft "rm" voor rekenmachine en "dt" voor desktop. |
get_key() |
Geeft een string (tekenreeks) die de ingedrukt toets vertegenwoordigt. De '1'-toets geeft "1", 'esc' geeft "esc", enzovoort. Wanneer get_key() wordt aangeroepen zonder parameters, geeft het onmiddellijk een resultaat. Wanneer get_key() wordt aangeroepen met een parameter, bijvoorbeeld get_key(1) - wacht het tot een toets wordt ingedrukt. |
get_mouse() |
Geeft de muiscoördinaten als een tupel met 2 elementen, ofwel de pixelpositie op het canvas ofwel (-1, -1) als die zich buiten het canvas bevindt. |
while get_key() != "esc": |
Voert de opdrachten uit in de "while"-lus totdat de "esc"-toets wordt ingedrukt. |
clear_history() |
Wist de Shell-geschiedenis. |
get_time_ms() |
Geeft de tijd in milliseconden met een precisie van milliseconden. Deze functionaliteit kan worden gebruikt om een tijdsduur te berekenen in plaats van de werkelijke kloktijd te bepalen. |