Fonction Verrouillage examen pour le mode TI-84 Plus
Les informations de cette section ne s’appliquent qu’aux unités TI-Nspire™ permettant de basculer entre le clavier TI-Nspire™ et le clavier TI-84 Plus. Pour utiliser la fonction Verrouillage examen en mode TI-84 Plus, vous devez connecter le clavier TI-84 Plus avant de démarrer l’unité.
Remarque : l’utilisation de la fonction Verrouillage examen en mode TI-84 Plus n’affecte pas les classeurs créés à l’aide du clavier TI-Nspire™.
N’oubliez pas de quitter le mode Verrouillage examen avant de tenter d’utiliser un autre clavier. Si vous changez de clavier alors que le mode Verrouillage examen est activé, le message suivant s’affiche sur l’unité :
Activation du mode Verrouillage examen en mode TI-84 Plus
| 1. | Éteignez l’unité. |
| 2. | Maintenez enfoncées les touches ||, ~ et É jusqu’à ce que l’écran Options de réinitialisation s’affiche. |
Par défaut, le mode Angle est réglé sur DEGRÉ, l’option Stat Diagnostics est activée et les fonctions logBASE et Somme (Σ) sont désactivées.
| 3. | Pour changer les réglages par défaut, placez le curseur sur le réglage voulu et appuyez sur ÎÍ. |
| 4. | Appuyez sur q (sous OK, à l’écran) pour sélectionner OK. |
Les options sélectionnées sont affichées dans l’écran Réinitialisation terminée.
| 5. | Appuyez sur une touche quelconque pour continuer. |
| 6. | Pour vérifier que les applications, les programmes et les fonctions sont désactivés : |
|
Appuyez sur Œ |
|
|
Appuyez sur ¼ |
|
|
Appuyez sur ƒ _ |
|
|
Appuyez sur » |
|
Les autres variables stockées dans la mémoire RAM et archivées en mémoire (y compris les AppVars) sont supprimées.
Vérification de la désactivation des fonctions en mode TI-84 Plus
Lorsque les élèves tentent d’accéder aux fonctions désactivées, les écrans d’information suivants sont affichés :
|
|
|
Remarque : si le mode Verrouillage examen est déjà activé sur une unité, les applications et les programmes sont désactivés. Si vous tentez d’activer le mode Verrouillage examen sur une unité TI-Nspire™ utilisant le clavier TI-84 alors que le mode Verrouillage examen est activé, l’écran Réinitialisation terminée s’affiche. Les réglages courants sont affichés et la mémoire RAM est réinitialisée. L’unité peut alors être utilisée par un autre élève en mode examen, conformément aux exigences.
Sortie du mode Verrouillage examen en mode TI-84 Plus
Lorsque vous rétablissez le fonctionnement normal des unités TI-Nspire™ utilisant le clavier TI-84 et des unités TI-84 Plus, les applications et les programmes sont restaurés.
Pour rétablir le fonctionnement normal d’une unité TI-Nspire™ en mode TI-84 Plus :
| • | Connectez votre unité à une autre unité TI-Nspire™ en mode TI-84 Plus ou à une unité TI-84 Plus. |
| • | Transférez les éventuels fichiers requis à partir de ou vers l’unité en mode d’examen. |
| • | Vous pouvez également utiliser le logiciel TI Connect™ pour télécharger un fichier stocké sur votre ordinateur et le transférer sur votre unité. |
Pour transférer un fichier à partir d’une autre unité TI-84 Plus :
| 1. | Sur l’unité réceptrice, appuyez sur y 8, puis mettez l’option RECEVOIR en surbrillance. N’appuyez pas encore sur Í. |
| 2. | Sur la calculatrice émettrice, appuyez sur y 8. |
| 3. | Sélectionnez le fichier à envoyer en choisissant une catégorie, puis en sélectionnant le fichier à envoyer. |
|
|
|
| 4. | Mettez l’option TRANSMETTRE en surbrillance pour envoyer le fichier, mais n’appuyez pas encore sur Í. |
| 5. | Appuyez sur Í sur la calculatrice réceptrice. |
| 6. | Appuyez sur Í sur la calculatrice émettrice. |
Remarque : il peut s’avérer nécessaire de renommer ou remplacer votre variable pour que le transfert de fichier aboutisse.
Remarque : l’application TI TestGuard™ pour les unités TI-83 Plus et TI-84 Plus n’est pas conçue pour exécuter et transférer des configurations d’examen lorsqu’elle est chargée sur une unité TI-Nspire™ en mode TI-84 (y compris pour la fonction Réactiver). De plus, les témoins lumineux clignotants qui vous indiquent que le mode Verrouillage examen est activé ne s’allument pas en mode TI-84.